Процессоры сигнала, двухканальные, с возможностью выбора, P522
 |
Двухканальный ввод с возможностью выбора для измерительных головок: S5xx или S55xBx. |
Резервная батарея 24 В постоянного тока |
|
Раб. диапазон темп. |
0 ... 50 oC |
Диапазон R.H. |
50 ... 80 %rh |
Описание шинной системы |
RS422 (дифференциальный) |
Апаратные выходы |
• |
Реле пламени: 2 x SPDT |
• |
Реле самотестирования: 1 x SPST |
• |
Сигнальное реле: 1 x SPST |
• |
0..20 мА или 4..20 мА (на выбор) |
|
Напряжение питания | Тип |
24 V DC | P522DC  | 85..264 24 V AC | P522AC  |
Описание | Тип |
Кабель для датчика пламени, длина: 10 м | C330-010  | Кабель для датчика пламени, длина: 20 м | C330-020  | Кабель для датчика пламени, длина: 50 м | C330-050  | Кабель для датчика пламени, длина: 150 м | C330-150  | Кабель для датчика пламени, длина: 300 м | C330-300  |
Описание | Тип |
Двойная УФ/ИК измерительная головка, с Turck-штекером (входит в комплект) | S550BE  | Одинарная ИК измерительная головка, с Turck-штекером (входит в комплект) | S552BE  | Одинарная УФ измерительная головка, с Turck-штекером (входит в комплект) | S556BE  | Двойная УФ/ИК измерительная головка, с резьбовым трубным соединением и кабелем C328 4,5 м (15 футов). | S550BE-PF  | Одинарная ИК измерительная головка, с резьбовым трубным соединением и кабелем C328 4,5 м (15 футов). | S552BE-PF  | Одинарная УФ измерительная головка, с резьбовым трубным соединением и кабелем C328 4,5 м (15 футов). | S556BE-PF  | Двойная УФ/ИК измерительная головка в корпусе ATEX (ATEX Ex d IIC T6) | S550BE-EX  | Одинарная ИК измерительная головка в корпусе ATEX (ATEX Ex d IIC T6) | S552BE-EX  | Одинарная УФ измерительная головка в корпусе ATEX (ATEX Ex d IIC T6) | S556BE-EX  | Модель заменена на S550BE | S550B  | Модель заменена на S552BE | S552B  | Модель заменена на S556BE | S556B  |
|