Высокомощное газовое запальное устройство
 |
Электрические запальные устройства GHE устойчивы к загрязнениям, долговечны и подходят для большинства видов жидкого и газообразного топлива. Они имеются для опорных труб диаметром 47 мм (1-7/8") и 73 мм (2-7/8"), а также различной длины в зависимости от применения. |
Уникальная высокоэнергетическая запальная цепь использует контролируемый разряд конденсатора для создания высокоэнергетической искры при частоте от 3 до 5 импульсов в секунду, которая еще надежнее воспламеняет жидкое либо газообразное топливо. |
Запальное устройство GHE состоит из двух основных компонентов: высокоэнергетического источника воспламенения и внутренней системы подачи газовоздушной смеси. |
В комплект поставки запальных устройств GHE входят:
• |
гибкий газовый шланг из нержавеющей стали 0,9 м (36") |
• |
гибкий воздушный шланг из нержавеющей стали 0,9 м (36") |
• |
труба подсоединения к горелке |
• |
высокомощный щуп |
• |
запальный наконечник длиной 305 мм (12") с наружным диаметром 12,7 мм (1/2") |
|
|
Описание изделия | Тип |
Газовое запальное устройство (300 - 900 кВт) | GHE1-3  | Газовое запальное устройство (600 - 1500 кВт) | GHE2-5  |
Описание | Тип |
Удлинитель в сборе добавляет примерно 33 см (1 фут) длины, для GHE1-3 и GHE2-5. | IGADD  | Дополнительный быстроразъемный соединитель рычажно-кулачкового типа ("камлок") (только GHE2-5) вместо стандартного фланцевого соединения с монтажной трубкой для горелки. | QDADD  | Кабель запального устройства 10 футов со штепсельным разъёмом для блока питания POWERPACK-12-CS. От блока питания к запальному устройству. Для GHE1-3 и GHE2-5. | IGN-CPC-10  | Удлинитель кабеля запального устройства, добавляет примерно 33 см (1 фут) длины. При необходимости увеличения длины могут использоваться несколько удлинителей. Для GHE1-3 и GHE2-5. | IGN-CPC-ADD  | Блок питания на 12 Дж, 120/230 В пер. тока, 50/60 Гц. | POWERPACK-12-CS  | Оболочка NEMA 4X для блока питания запального устройства. | NEMA-4X-ADD  |
Описание | Тип |
Контактный датчик запального устройства GHE в сборе без монтажной трубки для горелки, фланца, гибких шлангов для подачи газа или воздушно-газовой смеси. Включает контактный датчик высокой энергии, наконечник электрода запального устройства и распределительную коробку со штепсельной розеткой. | IPASS  | Удлинитель для IPASS, добавляет примерно 33 см (1 фут). | HEPADD  | Наконечник / датчик искровой свечи запального устройства | GT-LITE  | Запасная распределительная коробка контактного датчика с розеткой под штепсельный разъем для запальных устройств GHE. | IGN-CPC-LB  | Запасной внутренний кабель запального устройства GHE с выводом. | HV-HT  | Удлинитель кабеля для HV-HT, добавляет примерно 33 см (1 фут) длины. | HV-HT-FT  |
|