Оптоволоконные удлинители для измерительных головок
Оптоволоконные удлинители Honeywell FASA-GLASS и FASA-QUARTZ для измерительных головок позволяют контролировать пламя во враждебном окружении, в присутствии:
•
сильной вибрации
•
интенсивного источника теплоты
•
химических веществ, вызывающих коррозию
•
взрывоопасных газов и пыли
•
Оптоволоконная линия используется для передачи излучения пламени на детектор пламени или измерительную головку, установленную в удаленном месте. Оптоволоконная линия уложена в гибкую трубку из нержавеющей стали с принудительной подачей воздуха для охлаждения.
•
Для фокусировки излучения пламени на одном конце оптоволоконной линии используется объектив, а другой конец присоединяется непосредственно к измерительной головке.
•
Имеются удлинители длиной 33 см (1 фут) для получения общей длины чуть меньше, чем 4 м (12 футов)
Удлинители из стекловолокна используются для систем с обнаружением только ИК излучения.
Удлинители из кварцевого волокна используются для систем с обнаружением УФ и двойных систем с обнаружением УФ и ИК излучения.
Раб. диапазон темп.
-40 ... 400 oC
ИК: оптические линии из стекловолокна. Исключены картриджи объектива и адаптеры измерительной головки.
Описание изделия
Тип
Полный узел оптических компонентов из стекловолокна ля ИК с направляющими трубами и гибким соединением.
FASA-GLASS
Добавочный удлинитель для FASA-GLASS. Добавляет длину около 33 см (1 фут).
FASA-GLASS-FT
УФ: оптические компоненты из кварца. Исключены картриджи объектива и адаптеры измерительной головки.
Описание изделия
Тип
Полный узел оптических компонентов из стекловолокна для УФ с направляющими трубами и гибким соединением.
FASA-QUARTZ
Добавочный удлинитель для FASA-QUARTZ. Добавляет длину около 33 см (1 фут).
FASA-QUARTZ-FT
Универсальные дополнительные принадлежности для FASA-GLASS и FASA QUARTZ
FOLC-9DC
S55XFOAD
S55XFOADY-FT
Описание
Тип
Картридж и соединитель оптоволоконного объектива - соединение 9 градусов.
FOLC-9C
Картридж и соединитель оптоволоконного объектива - прямое соединение.
FOLC-SC
Адаптер оптоволоконной линии для измерительной головки S55xBE.
S550FOAD
Адаптер оптоволоконной линии с соединением для воздушной продувки для измерительной головки S55xBE.
S550FOADY-FT
Алюминиевый адаптер оптоволоконной линии с соединением для воздушной продувки для измерительной головки S55xBE.
S550FOADY-FT-AL
Адаптер оптоволоконной линии для измерительных головок S700 с объективом и фиксирующим кольцом.
S700FOAD
Адаптер оптоволоконной линии для измерительных головок S800 с объективом и фиксирующим кольцом.