Honeywell DBC2000 - это встроенный контроллер горелки на основе микропроцессора, для применений с автоматическим управлением одной мощной промышленной газовой, мазутной или комбинированной горелкой. Система DBC2000 состоит из релейного модуля и базы проводных соединений. Стандартная модель (Standard) отвечает минимальным требованиям, предъявляемым к системе управления промышленной системой горелок; усовершенствованная модель (Enhanced) включает интегрированную систему подтверждения положений клапанов, модель Ultimate дополнительно включает оборудование для обмена сигналами по шине.
Для всех типов горелок с неограниченной мощностью в прерывистом режиме работы. Встроенный таймер обеспечивает автоматический цикл работы после около 24 часов непрерывной потребности в тепловой мощности.
Свидетельства
•
CE-испытание по EN 298 для прерывистого режима работы (с применением соответствующего датчика пламени)
•
Сертификация AGA
•
Регистрация ГОСТ
Класс защиты
IP40
Темп. окруж. среды
-10 ... 60 oC
Максимальная влажность
90 %rh
Примечание
Дополнительные функции:
•
Встроенный таймер автоматического цикла 24 часа
•
Выбор работы с пилотной горелкой или с прямым зажиганием основной горелки.
•
Выбор режима работы после продувки (15 с) или без продувки (0 с).
Модель управления
Полный
Выходы
HF/LF/пропорц.
Управление
24-часовой цикл автоматической работы
Пилотная горелка
На выбор с прерыванием/ непрерывный
Время воспламенения запального топлива
3 сек. (только для запальной горелки: 5 сек.)
Время воспламенения основного топлива
3сек
Время последующей продувки
15/0сек
Число попыток воспламенения
1
Время отклика в случае погасания пламени
<1сек
Датчик пламени
UV/FR
Дополнительное описание
Модели DBC2000 имеют два встроенных усилителя пламени: UV Power Tube (ультрафиолетовое излучение) и Rectification (FR), усилитель пламени выбирается с помощью перемычки на задней стороне устройства. По умолчанию используется FR (перемычка присутствует). Подходящие датчики пламени:
•
Стержень пламени (FR)
•
Семейство УФ датчиков C7027/35/44 (UV)
•
Семейство УФ датчиков C7012A/G (FR)
•
Семейство ИК датчиков IRD820/1020 (FR)
Исполнение 230 В переменного тока
Время предварительной продувки
Система проверки герметичности клапанов (VPS)
Описание шинной системы
Пояснение
Тип
35сек
—
—
Стандартная модель
DBC2000E1018
0сек
—
—
Стандартная модель
DBC2000E1026
60сек
—
—
Стандартная модель
DBC2000E1034
35сек
Встраивемый
—
Улучшенная модель
DBC2000E2019
35сек
Встраивемый
Modbus подчиненный
Модель Ultimate (будущий выпуск)
DBC2000E3010
Исполнение 115 В переменного тока
Время предварительной продувки
Система проверки герметичности клапанов (VPS)
Описание шинной системы
Пояснение
Тип
35сек
—
—
Стандартная модель
DBC2000E1000
35сек
Встраивемый
—
Улучшенная модель
DBC2000E2001
35сек
Встраивемый
Modbus подчиненный
Модель Ultimate (будущий выпуск)
DBC2000E3002
Принадлежности для использования с системой DBC2000 (см. подробную информацию в специальном разделе)
C7008
C7012
C7027
C7035
C7044
IRD-1020
Описание
Тип
Кабель (около 250 мм) со штеккером для удаленного считывания сигнала пламени 0..15 микроампер. Для использования с гнездом на передней панели DBC2000 и R4343 или подключаемого усилителя R4348.
117053/U
Промышленный стержень пламени.
C7008-series
PurplePeeper стандартный детектор УФ и защита IP67.
C7012A/G-series
MiniPeeper стандартный детектор УФ и защита IP54.
C7027-series
MiniPeeper с трубкой, заменяемой на площадке, и защита IP65.
C7035-series
MiniPeeper UV датчик с боковым видом и защита IP54.
C7044-series
Датчик ИК (без сертификации CE, только для применений 230 В перем. тока).