УФ-датчик пламени для определения ультрафиолетового излучения, испускаемого пламенем при горении.
Используется с контроллерами горелки Honeywell для обеспечения контроля пламени при непрерывной работе для применений с промышленными горелками, работающими на твердом топливе, тяжелом мазуте, грязном газе, водороде, фосфоре и т.п. в качестве топлива.
Свидетельства
•
CE-испытание по EN 298; только в сочетании с подходящими усилителями сигнала пламени и автоматами горения Honeywell
•
Допущено к использованию при непрерывной эксплуатации с динамической самопроверкой.
•
Модели C7076F имеют допуск ATEX для использования в местах с опасностью взрыва (зона 1)
•
Модели C7076A/D имеют сертификацию UL/FM для использования в Америке
Дополнительное описание
•
Интегрированное соединение для продувки воздухом в стандартно модели (C7076A).
•
Быстрый и простой монтаж на стандартной смотровой трубке 1" NPT.
Стандартный корпус (IP65)
C7076A1007
Механическое соединение
Темп. окруж. среды
Класс защиты
Напряжение питания
Пояснение
Примечание
Тип
oC
1" NPT
-40 ... 70
IP65
110..120 В переменного тока
Напряжение на катушке затвора: только 120 В
C7076A1007/U
1" NPT
-40 ... 70
IP65
220..240 В переменного тока
C7076A1031/U
Взрывобезопасный корпус (ATEX: II G Ex d IIC T6 зона 1 и 2)
C7076F1006
Механическое соединение
Темп. окруж. среды
Класс защиты
Напряжение питания
Пояснение
Примечание
Тип
oC
1" NPT
-40 ... 70
IP66
220..240 В переменного тока
Напряжение на катушке затвора: только 120 В
C7076F1006
1" NPT
-40 ... 70
IP66
110..120 В переменного тока
Напряжение на катушке затвора: только 120 В
C7076F1014
Взрывобезопасный корпус (NFPA70: раздел 1, класс 1, группа C/D и класс 2, группа E/F/G)
C7076D1027
Механическое соединение
Темп. окруж. среды
Класс защиты
Напряжение питания
Пояснение
Примечание
Тип
oC
1" NPT
-40 ... 71
NEMA 7
110..120 В переменного тока
Сертификация только для США
Напряжение на катушке затвора: только 120 В
C7076D1027/U
В сочетании с приборами управления
Описание
Тип
Промышленные автоматы горения в сочетании со вставным усилителем сигнала пламени.
EC/RM78xx series
Промышленное реле пламени с подключаемым усилителем сигнала пламени.
R4348B
В сочетании с усилителями сигнала пламени (только EC/RM78xx и R4348)
Описание
Тип
Усилители серии Honeywell R4348 для применения с датчиками C7076
R7476
Усилители автоматов горения Honeywell серии 7800 для примения с датчиками C7076
R7886
Принадлежности
Описание
Тип
Поворотное крепление для регулирования положения УФ-датчика