Ультрафиолетовые датчики пламени C7027/35/44 ("MiniPeeper").
 |
Компактный аналоговый УФ-датчик пламени для распознавания ультрафиолетового излучения пламени горения. |
Используется с контроллерами Honeywell для наблюдения за пламенем горелок коммерческого и промышленного назначения. |
|
Свидетельства |
• |
Разрешение EC по стандарту EN298 только в комбинации с соответствующими усилителям сигнала пламени Honeywell и устройствами управления горелками. |
• |
Разрешение UL/CSA для США только в комбинации с соответствующими усилителям пламени Honeywell и устройствами управления горелками. |
• |
Разрешение AGA для Австралии только в комбинации с соответствующими усилителям пламени Honeywell и устройствами управления горелками. |
• |
Только для использования в повторно-кратковременном режиме. Горелка должна срабатывать как минимум раз в 24 часа. |
|
Особенности |
• |
Надежная, компактная измерительная трубка в кожухе, обеспечивающем максимальную защиту. |
• |
Быстрая и простая установка на стандартной смотровой трубе. |
• |
Распознает УФ-излучения в диапазоне спектра 310 нм. |
|
Дополнительное описание |
• |
Модели с маркировкой "DIN Approved Model" не имеют маркировки CSA/UL на этикетке изделия и снабжены одним изолированным кабелем вместо проводов. |
• |
Максимальная рекомендуемая длина кабеля: около 50 м. |
|
Механическое соединение | Длина кабеля | Темп. окруж. среды | Класс защиты | Пояснение | Тип |
| м | oC | | | |
1/2" | 2,4 | -18 ... 102 | IP54 | | C7027A1023/U  | 1/2" | 2,4 | -40 ... 102 | IP54 | | C7027A1031/U  | 1/2" | 2,4 | -18 ... 102 | IP54 | Утверждено DIN | C7027A1056/U  |
Механическое соединение | Длина кабеля | Темп. окруж. среды | Класс защиты | Пояснение | Тип |
| м | oC | | | |
1/2" | 2,4 | -18 ... 102 | IP54 | | C7027A1049/U  | 1/2" | 7,3 | -40 ... 102 | IP54 | | C7027A1064/U  |
Механическое соединение | Длина кабеля | Темп. окруж. среды | Класс защиты | Пояснение | Тип |
| м | oC | | | |
1" | 1,8 | -18 ... 121 | IP67 | | C7035A1023/U  | 1" | 1,8 | -40 ... 121 | IP67 | | C7035A1031/U  | 1" BSP | 1,8 | -18 ... 121 | IP67 | Утверждено DIN | C7035A1049/U  | 1" | 1,8 | -40 ... 121 | IP67 | | C7035A1056/U  | 1" BSP | 1,8 | -40 ... 121 | IP67 | Утверждено DIN | C7035A1064/U  | 1" | 1,8 | -18 ... 121 | IP67 | Термостойкие провода (315 °C) | C7035A1080/U  |
Механическое соединение | Длина кабеля | Темп. окруж. среды | Класс защиты | Пояснение | Тип |
| м | oC | | | |
монтажный кронштейн | 1,8 | -18 ... 102 | IP54 | | C7044A1006/U  |
Механическое соединение | Длина кабеля | Темп. окруж. среды | Класс защиты | Пояснение | Тип |
| м | oC | | | |
1/2" | 1,8 | -18 ... 102 | IP54 | Нет разрешения EC (по стандарту EN298). | C7927A1016/U  |
Описание | Тип |
Промышленный термоэлектрозамыкатель со встроенным усилителем сигнала пламени. | BC1000A2/B2  | Контроллер промышленной горелки со встроенным усилителем сигнала пламени. | DBC2000E  | Контроллер промышленной горелки со съемным усилителем сигнала пламени. | EC/RM78xx series  | Промышленный термоэлектрозамыкатель со встроенным усилителем сигнала пламени. | R4343E  |
Описание | Тип |
Усилитель Honeywell серии R4348 для использования с датчиками C7027/35/44. | R7323  | Усилитель Honeywell для контроля горелки, серия 7800, используется с датчиками C7027/35/44. | R7849A  | Усилитель с проверкой усиления Honeywell для контроля горелки, серия 7800, используется с датчиками C7027/35/44. | R7849B  | Усилитель с проверкой усиления Honeywell для контроля горелки, серия 7800, используется с полупроводниковым УФ-датчиком C7927. | R7851B  |
Описание | Тип |
Подвижное крепление для УФ-датчика, позволяющее регулировать его положение. | 118367A/U  | Термоблок для ультрафиолетового датчика C7027 (1/2"). | 136733/U  |
Описание | Тип |
Трубка измерения ультрафиолетового излучения (от -40o до 121oC) для C7035. | 129464N/U  | Трубка измерения ультрафиолетового излучения (от -18o до 121oC)для C7035. | 129464M/U  |
|