Ультрафиолетовые датчики пламени C7012A/C/E/F/G
 |
Полупроводниковый электронный ультрафиолетовый датчик пламени для обнаружения ультрафиолетового излучения, испускаемого в процессе сгорания топливных продуктов, наиболее насыщенных углеродом, таких как природный газ, газы НД и нефтепродукты. |
Используется с контроллерами Honeywell для наблюдения в непрерывном режиме за горелками коммерческого и промышленного назначения. |
|
Свидетельства |
• |
Разрешение EC по стандарту EN298 только в комбинации с соответствующими усилителям сигнала пламени Honeywell и контроллерами горелок. |
• |
Модели C7012E/F разрешены к использованию в непрерывном режиме при условии динамической самодиагностики. |
• |
Модели C7012C/F допущены UL к использованию на взрывоопасных участках: Класс 1, группы С и D, и Класс 2, группы E, F и G. |
|
Длина кабеля |
2,4 м |
Дополнительное описание |
• |
Два датчика пламени могут быть соединены параллельно для уменьшения вероятности ложных срабатываний в трудных условиях наблюдения за племенем. |
• |
Быстрая и простая установка на стандартной смотровой трубе с резьбой 3/4" NPT (взрывобезопасные модели с резьбой 1" NPT). |
• |
Модели с разрешением "DIN" оснащены дополнительным заземляющим проводом (зелено-желтый) |
|
Механическое соединение | Темп. окруж. среды | Класс защиты | Напряжение питания | Пояснение | Примечание | Тип |
| oC | | | | | |
3/4" NPT | -4 ... 79 | IP66 | 110..120 В переменного тока | | | C7012A1145/U  | 3/4" NPT | -4 ... 79 | IP66 | 240 В перем. тока | | | C7012A1194/U  | 3/4" NPT | -4 ... 79 | IP66 | 220 В перем. тока | Вариант исполнения с разрешением "DIN" | | C7012G1019/U  |
Механическое соединение | Темп. окруж. среды | Класс защиты | Напряжение питания | Пояснение | Примечание | Тип |
| oC | | | | | |
3/4" NPT | -29 ... 79 | IP66 | 110..120 В переменного тока | | Напряжение контура затвора: только 120 В | C7012E1104/U  | 1" NPT | -40 ... 79 | IP66 | 110..120 В переменного тока | | Напряжение контура затвора: только 120 В | C7012E1120/U  | 3/4" NPT | -29 ... 79 | IP66 | 240 В перем. тока | | Напряжение контура затвора: только 120 В | C7012E1153/U  | 3/4" NPT | -29 ... 79 | IP66 | 220 В перем. тока | Вариант исполнения с разрешением "DIN" | Напряжение контура затвора: только 120 В | C7012E1187/U  | 3/4" NPT | -29 ... 79 | IP66 | 110 В перем. тока | Вариант исполнения с разрешением "DIN" | Напряжение контура затвора: только 120 В | C7012E1195/U  |
Механическое соединение | Темп. окруж. среды | Класс защиты | Напряжение питания | Пояснение | Примечание | Тип |
| oC | | | | | |
1" NPT | -29 ... 79 | NEMA 7 | 110..120 В переменного тока | Разрешено к использованию на взрывоопасных участках только на территории США | | C7012C1042/U  |
Механическое соединение | Темп. окруж. среды | Класс защиты | Напряжение питания | Пояснение | Примечание | Тип |
| oC | | | | | |
1" NPT | -29 ... 79 | NEMA 7 | 110..120 В переменного тока | Разрешено к использованию на взрывоопасных участках только на территории США | Напряжение контура затвора: только 120 В | C7012F1052/U  |
Описание | Тип |
Промышленный контроллер горелки, используется со съёмным усилителем серии R78xx. | EC/RM78xx series  | Промышленный термоэлектрозамыкатель, используется со съёмным усилителем сигнала пламени серии R72xx или R73xx. | R4348B1008  | Промышленный термоэлектрозамыкатель со светодиодным индикатором и аналоговым выходом для сигнала пламени на 4-20 мА, используется со съёмным усилителем сигнала пламени. | R4348B1057  | Промышленный термоэлектрозамыкатель (230 В пер. тока) со встроенным усилителем сигнала пламени с функцией коррекции. | R4343D1009  | Промышленный термоэлектрозамыкатель (115 В пер. тока) со встроенным усилителем сигнала пламени с функцией коррекции. | R4343D1017  |
Описание | Тип |
FFRT (время отклика при погасании пламени) = макс. 1 сек. | R7321A1012  |
Описание | Тип |
FFRT (время отклика при погасании пламени) = от 2 до 4 сек. (модель US). | R7247B1003/U  | FFRT (время отклика при погасании пламени) = от 2 до 4 сек. (модель EU). | R7247B1029  | FFRT (время отклика при погасании пламени) = макс. 2 сек. (модель EU). | R7247B1037  |
Описание | Тип |
FFRT (время отклика при погасании пламени) = от 2 до 4 сек. (модель US). | R7247C1001/U  | FFRT (время отклика при погасании пламени) = макс. 2 сек. (модель US). | R7247C1019/U  | FFRT (время отклика при погасании пламени) = от 2 до 4 сек. (модель EU). | R7247C1027  | FFRT (время отклика при погасании пламени) = макс. 2 сек. (модель EU). | R7247C1035  |
Описание | Тип |
FFRT (время отклика при погасании пламени) = 1,0 или 0,8 сек. | R7847A1074/U  | FFRT (время отклика при погасании пламени) = 2,0 или 3,0 сек. | R7847A1082/U  |
Описание | Тип |
FFRT (время отклика при погасании пламени) = 1,0 или 0,8 сек. | R7847B1064/U  | FFRT (время отклика при погасании пламени) = 2,0 или 3,0 сек. | R7847B1072/U  |
Описание | Тип |
FFRT (время отклика при погасании пламени) = 2,0 или 3,0 сек. Примечание: нет разрешения ЕС (GAD) на использование в Европе. В случае использования с контроллерами EC78xx (230 В пер. тока) примите меры по уменьшению линейного напряжения для контура затвора во избежание повреждения присоединенного C7012E/F!! | R7847C1005/U  |
Описание | Тип |
Подвижное крепление для УФ-датчика, позволяющее регулировать его положение. | 118367A/U  | Монтажный фланец с внутренней резьбой 1" NPT для установки на смотровой трубе 1" (замена стандартного фланца с резьбой 3/4" NPT), только для C7012A/E/G. | 124198/U  | Кварцевая фокусировочная линза | 124204/U  |
Описание | Тип |
Трубка измерения УФ-излучения для датчика C7012 | 113228/U  | Контур и затвор в сборе, только для моделей C7012E/F | 190971B/U  |
|