HIC
В начало Каталога
Поиск Продукта
Карта сайта
Тип
TXT
#HELP#
Каталог смартфон
Промышленное оборудование для процессов горения
Реле давления газа и воздуха
Реле давления C6097, в основном для использования с газом и воздухом
Реле давления газа и воздуха общего назначения C6045D
Реле давления для газовых применений C60VR
Контроллеры давления
Пропорциональные контроллеры давления
Реле давления газа и воздуха общего назначения C6045D
Для мониторинга давления воздуха и не агрессивных (топливных) газов.
Вид давления
перепад давления, относительное
Подсоединение давления
•
положительное давление: G1/4"
•
отрицательное давление: G1/8"
Электрический разъем
PG13,5
Класс защиты
IP40
Материал корпуса
литой алюминиевый корпус
Темп. среды
-15 ... 70
o
C
Темп. окруж. среды
-15 ... 70
o
C
Функция переключателя/мощность
SPDT Microswitch 250 В перем. тока; номинал: 2 A (индуктивный); 10 A резистивный
Свидетельства
CE (EN1854) - PIN: 0063AR3085/2
Положение при установке
горизонтальное или вертикальное
Дополнительное описание
Большая мембрана для повышения точности
Прямой монтаж на соединение G1/4"
Диапазон задания давления
Макс. давление
Тип
мбар
мбар
0,2 ... 3
100
C6045D1043
1 ... 10
100
C6045D1050
5 ... 50
200
C6045D1019
15 ... 150
300
C6045D1027
Включает монтажный кронштейн с винтами
Диапазон задания давления
Макс. давление
Тип
мбар
мбар
0,2 ... 3
100
C6045D1068
1 ... 10
100
C6045D1092
5 ... 50
200
C6045D1076
15 ... 150
300
C6045D1084
Включает монтажный кронштейн с винтами и трубу 2 м (L) x 4 мм (ID) и ниппели для применения в воздуховоде.
Диапазон задания давления
Макс. давление
Тип
мбар
мбар
0,2 ... 3
100
C6045D1118
1 ... 10
100
C6045D1100
Описание
Тип
Монтажный кронштейн с винтами (20 комплектов на коробку)
45.002.208-001B