T4360B1031

Honeywell T4360B Termostat pomieszczeniowy

Pomieszczeniowe termostaty z wyjściem SPST, 230VAC.
Do zastosowań z regulacją zaworów gazowych, strefowych, pomp cyrkulacyjnych, wentylatorów, kotłów itd. w instalacjach grzewczych.
Dopuszczenia: CE
Klasa ochrony: IP30
zestyk lampki jest bezpotencjałowy i po podłączeniu może wskazywać tryb działania lub stan pracy kotła
Maks. wielkość przewodów: 4mm2
Klasyfikacja energooszczędna ErP: I
Dalsze szczegóły: ogrzewanie elektryczne
Zakres nastawy temperatury: 10...30C
Stała różnica temperatury : 1C
Czujnik temperatury: gazowy
Czujnik temperatury: wbudowany
Funkcja wyprzedzenia: nie
Typ instalacji: tylko grzanie
Obciążenie zestyku: 16 A
Literatura - język: wielojęzyczna
Uziemienie: podwójna izolacja
Wymiary (WxSxG): 83mm|83mm|40mm


Wskazanie diody: załączenie ogrzewania