CLNXHAWK8-1250

Honeywell Niagara Integrasjonsplattform, HAWK 8000

HAWK 8000 er en kraftig maskinvare- og programvareplattform designet for å styre HVAC og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet og adgangssystemer i en bygning og på tvers av flere bygninger. Den støtter derfor alle vanlige kommunikasjonsprotokoller, som BACnet, LON, Modbus, M-BUS, KNX IP, Fidelio, SNMP, C-Bus og mange flere. HAWK 8000 gjør det mulig å benytte CentraLine Application Library, som sikrer megt god energieffektivitet samt maksimal pålitelighet. Dette sikrer at internasjonale standarder som EN 15232 blir oppfylt.
Hardware inputs/Outputs
CentraLine Panel-Bus I/O moduler (CLIOP)
CentraLine LON I/O moduler (CLIOL)
Onboard communication inputs/outputs: Dual Ethernet 10/100Mbps, 2 RS485 ports
Opsjon: kommunikasjon inputs/outputs via ekspansjon moduler: Opp til 4 RS485 ports, opp til 4 RS232 ports, opp til 4 LON FTT10A ports
Drivere
Inkluderte kommunikasjonsdrivere: BACnet/IP, BACnet MSTP, FOX and FOXS, LON KNX/IP FTT10A og IP, M-Bus, Modbus alle typer, oBIX, Open ADR, SNMP, OPC-DA
Included CentraLine drivers and enhancements:, Panel-Bus , C-Bus, LON IO, BACnet Integration, Project documentation and print,out, IO Creation and EnOcean
Optional drivers and applications: SMS, Fidelio, ENERGY VISION
Web Server og Programmering
Web Server: Støtter de mest brukte nettlesere for mobile enheter og PC - Tilbyr JAVA-frie web-sider (HTML5)- samt full tilgang til lese og skrive-rettigheter til enheten og systemet, inkludert "live" programmering.
Programmering: Fullstendig og nettleser-basert programmering eller via utviklerverktøyet COACH NX/AX
Cyber Security
HAWK 8000 innehar bransjens beste løsninger for cybersikkerhet. Dette inkluderer funksjoner som: sikker oppstart, håndheving av sterke passord, rollebasert tilgangskontroll, TLSv1 for sikker kommunikasjon, sertifikat styringsverktøy for godkjenning, revisjons-log og Java-fri tilgang via web-lesere

HAWK 8000 uten WIFI opsjon.
Produktbeskrivelse: HAWK 8000, uten WIFI, 1250 points, one year software update