CLEA2000B21

Honeywell EAGLE Programerbar undersentral, BACnet

BACnet DDC undersentral for bruk innen byggautomasjon og alle typer HVAC styringssystemer. For frittstående betjening eller via nettverk og SD-anlegg.
For alle typer bygninger.
Styresoftware: fri programerbar med CentraLine CARE programvare
programerbar med standard programmoduler
Innganger for annet utstyr: Påmonterte innganger og eksterne inggangsmoduler tilgjengelig for:
måling av temperatur, trykk, CO2, fuktighet etc.
kontakt-status fra releer, termostater, alarmer etc.
Utgangssignal for div. utstyr: Påmonterte utganger eller eksterne utgangsmoduler tilgengelig for:
styringsenheter slik som motorer, spjeld og andre pådragsorganer
av/på styring av spjeld, vifte eller andre start/stopp enheter.
Betjeningspanel: Opsjon med innebygget eller eksternt display og lokalt språk i menyene. Anleggsspesifikke hurtiglister kan konfigureres.
Standard bærbare, laptop, touch-panel, PC for funksjonell betjening via nettleser. Disse enheter kan brukes til justering av set-punkter, alarmgrenser, overstyre funksjoner, trending, systemgrafikk, etc. Tilgang via USB-port eller Ethernet.
Touch-panel (5,7 ") CLMMI00N31 for full funksjonell betjening via Internet Explorer (WIN CE), dette berøringspanelet kan brukes til justering av set-punkter, alarmgrenser, sette inn og utganger, overstyre funksjoner osv.
Driftsapplikasjoner: ARENA AX
Frittstående operasjon: ja
Type feltbuss: Standard BACnet/IP kommunikasjon til andre enheter og toppsystemer.
Standard BACnet MS/TP kommunikasjon til andre enheter via en eller begge de innebygde RS485 tilkoblinger.
Panel bus kommunikasjon til panel bus IO moduler via en eller begge de innebygde RS485 tilkoblinger.
LonWorks(R) bus with the external USB-LON interface adapter IF-LON2, LonWorks(R) transceiver type FTT10A
M-Bus(R) via innebygget RS232 interface krever ekstern power supply adapter (f.eks. PW3, PW20, PW60)
Modbus(R) RTU Master via en innebygget RS485 tilkobling.
HTTP og HTTPS (secure HTTP) kommunikasjon med webbrowsere.
Montering: i tavler
i sikringsskap som følger standarden DIN43880 og med maks høyde på åpningen 45 mm
i tavlefront (bruk av tilbehør MVC-80-AC2)
på vegg (bruk av tilbehør MVC-80-AC1)
Kapsling: IP20
Spenningsforsyning: 19..29 Vac eller 20..30 Vdc ; 9 VA
Gullkondensator for 72 timer backup minne
Bruk PW3, PW20 eller PW60, for M-Bus interface

BACnet IP og MS /TP undersentral
Produktbeskrivelse: ingen IO påmontert, 600 IO kapasitet, med innebygget display