CLNX-S-10000P-UP
Honeywell Web-Basert SD anlegg, ARENA NX
ARENA NX er et nettbasert BMS system basert på den åpne Niagara 4-plattformen. Det er i stand til å integrere CentraLine BACnet- og Niagara-systemer, tredjepartsenheter og internettprotokoller i en felles og sentralisert programvareplattformsom. ARENA NX er utformet for å administrere bygninger på bedriftsnivå. Det brukes til å overvåke HVAC-systemer og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet, trygghet) i en bygning eller på tvers av flere bygninger.
ARENA NX viser i sanntid en oversiktlig grafisk informasjon via standard nettlesere samt serverfunksjoner slik som sentralisert logging, arkivering, alarmering , sanntid-grafiske tidsangivelser, tidsprogram, databasefunksjoner på tvers av hele systemt, samt ikke minst integrasjon med anerkjent bedriftsprogramvare og applikasjoner. ARENA NX hjelper byggherrer og brukere med effektiv drift av sine bygg samtidig med maksimal kostbesparelse og energiutnyttelse.
Det omfattende tekniske programmeringsverktøyet COACH NX er innebygget i ARENA NX.
Egenskaper:
WEB ACCESS Tilgang til alarmer, grafikk, kalenderprogram, logger og konfigurasjonsdata via nettleser og mobile enheter
REAL TIME GRAPHICAL DISPLAY Fritt konfigurerbart HTML5 brukergrensesnitt. ARENA NX leveres med biblioteker og maler for effektiv oppbygging og design av systemet
ALARMING Sofistikert alarm segregering, prosessering, eskalering og routing, inkludert e-post alarmkvittering.
CONNECTIVITY BACnet driver med server og klient support. C-Bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC og SNMP drivere støttes i form av open point lisenser
KALENDER Les/Skriv tilgang til BACnet, C-Bus og Niagara tidsprogrammer. Globalt tidsprogram og kalenderfunksjon på Supervisor kan benyttes på undersentraler som ikke selv har slike funksjoner innebygget
SENTRALISERT DATA LOGGING Alle punkt kan legges i en history database. Interval og Change Of Value (COV) algoritmer er støttet. History data kan bli visualisert på en intuitiv måte
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY VISION is an extension module to the supervisor
NAVIGERING Menyer og navigering kan tilpasses den enkelte bruker, basert på PC brukerrettighetene ved innlogging
SCRIPTING / LOGIC Fritt programmerbar script og logikk kan brukes for å legge til funksjoner og endringer på supervisor nivå. Batch funksjonalitet kan bli iverksatt for å overstyre handlinger eller justering på tvers av hele systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
CONFIGURABLE ROOM CONTROLLER SUPPORT Supports template for efficient configuration of MERLIN application. BACnet parameter have not to be considered as license points
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTASJON Fullstendig dokumentasjon av ARENA NX supervisor via "ett-klikk"
DASHBOARDING Sammenstilling av viktige og nyttige data på tilpassede førstesider kan justeres og konfigureres av den enkelte bruker
SØK Finn data raskt ved hjelp av fritekst søkefunksjon
SECURITY Passordbeskyttelse og datasikkerhet ved hjelp av de beste autentifikasjon og krypteringsteknikker. Som opsjon kan sikkerheten knyttes opp mot ekstern LDAP tilkobling
BRUKERE Støtter ubegrenset antall brukere via Internett / Intranett tilgang, ved hjelp av standard nettleser
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
REPORTING Definer rapporter som kan manuelt eller automatisk bli laget som pdf eller csv filer og legges til e-post
ARENA NX UPGRADE LICENSES The basic point and node licenses can be upgraded by any of the following point or node upgrades. The upgrades do not influence the maintenance extension licenses which always depend on the basic license.
Modell: Legg til driver capacity 10000 points