Products
&
Documents
Sideoversikt
Ventiler
Ventiler for klimastyring
Ventiler m/ gjenger, spindel 2,5 - 6,5 mm
Liten 2-veis ventil med flat tetning PN16, DN15/20/25, VSxF-2
Liten 3-veis ventil med flat tetning, PN16, DN15/20/25, VSxF-3
Liten 3-veis ventil med flat tetning og shuntløp PN16, DN15/20/25, VSxF-4
Ventil, 2-veis, PN16, utv. gjenger, DN15/20, V5832A
Ventil, 2-veis PN16, utv. gjenger, DN25-40, V5832B
Ventil, 3-veis, PN16, utv. gjenger, DN15/20, V5833A
Ventil, 3-veis, PN16, utv. gjenger, DN25-40, V5833A
Ventiler m/ gjenger, spindel 20 mm
Ventil, 2-veis, PN16, innv. gjenger, DN15-50, V5011R/S
Ventil, 3-veis, PN16, innv. gjenger, DN15-50, V5013R
Ventiler m/flens, 20/38 mm spindel
Ventil, 3-veis, PN16, flenser, DN15-150, V5329A/V5050A-B
Ventil, 3-veis, PN25/40, flenser, DN15-100, V5050A/B
Ventil, 2-veis, PN16, flenser, DN15-150, V5016A
Ventil, 2-veis, PN25, flenser, DN15-150, V5025A
Radiatorventiler
Radiatorventiler
Spjeld- og Sleideventiler
Spjeldventiler
Spjeldventil DN25..200
Spjeldventil, DN250..300, med aktuator, V5422L
Sleideventiler
3-veis sleideventil PN6
4-veis sleideventil, PN6
Feltkomponenter
Ventilmotorer
Aktuator til Reguleringsventiler, 2,5 - 6,5 mm spindel
Aktuator 3-punkt styring, 2,5 mm 90 N, M7410A
Termoelektrisk aktuator for ventiler 2,5/6,5 mm, 90N
Aktuator 0/2..10V for rom- og soneregulering M7410E
Aktuator 0/2..10V, 6,5mm, 400N, ML7430/ML7435
Aktuator 3-pkt, for sonestyring, 6,5 mm 180/300N, M6410/M7410
Aktuator 3-pkt, med fjærretur, 6,5mm 400N, ML6435
Rask aktuator for ventiler 6,5 mm 90 N, M5410
Aktuator til seteventiler 20/38 mm spindel
Aktuator 0/2...10V, 20 mm, 600N, ML7420/ML7425
Aktuator 0/2...10V, 20/38 mm, 1800N, ML7421
Aktuator 3-pkt, 20mm, 600N, ML6420/ML6425
Aktuator 3-pkt, 20/38 mm, 1800N, ML6421
Aktuator for Spjeld- og Sleideventiler
Roterende Aktuator for spjeldventiler
Aktuator for spjeldventil V5421B1090
Spjeldmotorer
Aktuator for spjeld, med fjær-tilbaketrekk
SpjeldAktuator 3/5 Nm, SmartAct med fjærretur
Spjeldmotor 10/20 Nm, SmartAct med fjærretur
Aktuator for spjeld, uten fjær tilbaketrekk
Spjeldmotor 5/10 Nm, SmartAct
Spjeldmotor 20/34 Nm, SmartAct
Energimålere
Energimåler for vann/væske
EW773 Energimåler vann, ultralyd, DN15-100
EW773 Energimåler vann, ultralyd, pakkeløsning for DN15-40
Energimåler for strøm
Energimåler for Strøm, 1 fas, 32A, LCD, EEM230-D
Electrical Energy Meters, 1 phase, 32A, LCD, Economic, EEM230-E
Energimåler for Strøm, 3 fase, 65A, 2 Tariff, LCD, EEM400-D
Energimåler for strøm, 3 fase for strømtransformator 5A, LCD, EEM400C-D
S0-Pulsteller, 4 inputs, EEM-CONVERT
Frekvensomformere
Frekvensomformere for HVAC
Frekvensomformere 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 400V
Frekvensomformere 1,1..55kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 230V, 3-fase
Frekvensomformer 0,37..18,5 kW, IP20/IP21
Følere og Givere
Temperaturfølere NTC, for teknisk rom
Air duct and immersion temperature sensor, NTC
Air duct temperature sensor, NTC
Strap-on temperature sensor, NTC
Temperaturføler ute, NTC
Temperatursensor for vann NTC, rask responstid
Temperaturføler for vann, NTC20 kabeltype
Temperatur Transmittere (med kombinasjoner)
Sensor for kanal, temperatur og fukt, LFH
Strap-on temperature transmitter
Air duct and immersion temperature transmitter, 0..10V
Air duct CO2, Temperature and R.H. transmitter, AQS
Air duct CO2 and Temperature sensor, AQS
Temperaturfølere PT100/1000
Air duct and immersion temperature sensor, Pt1000
Strap-on temperature sensor, Pt1000
Water temperature sensor Pt1000, fast reaction time
Temperaturføler ute, Pt1000
Temperaturføler for vann, Pt1000 kabeltype
Temperaturfølere NI
Air duct and immersion temperature sensor, Ni1000
Outdoor temperature sensor, Ni1000
Water temperature sensor Ni1000, fast reaction time
Strap-on temperature sensor, Ni1000
Water temperature sensor Ni1000, cable type
Frostvakt for Luftkanal
To-trinns frosttermostat for ventilasjonsanlegg (FTSE)
Frosttermostat for ventilasjonsanlegg (FT69)
Veggmoduler med Temperatursensor NTC20
Veggmodul, NTC20
Room temperature sensor, NTC20k
Temperaturføler rom, NTC20, Liten type
Veggmodul, NTC20
Temperatur/ CO2 føler for rom, NTC20
Temperatur/RH-føler for rom, NTC20
CentraLine temperatur/R.H. sensor med display
Wall module with temperature NTC20k sensor, and R.H. sensor
Veggmodul med display for EXCEL 5000-undersentraler
Veggmodul Transmittere
Luftkvalitetsføler for rom
Luftkvalitetsføler for rom, C7110A
Temperatur/ CO2 føler for rom, NTC20
Romtemperatur / CO2-føler, C7110D
Romtemperatur / CO2 sensor
Trykkmåling for luft
Differensialtrykkbryter for luft (DPS)
Differansetrykk-transmitter for luft(DPTA)
Differansetrykk-transmitter for luft(DPTE)
Trykkmåling for vann
Elektronisk trykkbryter for gass og væske (Smart DCM)
Elektronisk trykktransmitter for gass og væske (Smart SN)
Diverse Følere og Givere
Air velocity sensor
Flue gas thermostat
Strømningsbryter for væske, S6065
Romregulering
Romkontroll for SD-anlegg
Fri Programmerbar Romkontroll
Freely programmable BACnet room controller, LYNX
Freely programmable LonWorks room controller, LYNX
Konfigurerbar Romkontroll BACNet
Configurable BACnet room controller MERLIN
Konfigurerbar EXCEL10 (under utfasing)
Regulator for kjøletak, XL10
Regulator for varme, Excel 10
Regulator for luftkjøler, Excel 10
Kompakt regulator for luftkjøler, Excel 10
Regulator for VAV-enheter, Excel 10
Controller with damper actuator for VAV units, Excel 10 Smart
Regulator for luftkjøler / lys / solblendere, Excel 12
Enocean Easyclick komponenter
Enocean sensorer
EnOcean Veggmodul, Temperatur
EnOcean Veggmodul, temperatur og CO2
EnOcean Veggmodul, Temperatur og Relativ fuktighet
EnOcean Easyclick Design vinduskontakt
Enocean Aktuatorer
EnOcean Easyclickpro Switch Reciever
EnOcean Easyclick Temperatur aktuator
EnOcean Easyclickpro Recivere for solskjerming
Enocean tilbehør
EnOcean tilbehør, Antennemodul
EnOcean Håndterminal
Integrasjon og SD-anlegg
Undersentral
DDC Undersentral
EAGLE Programerbar undersentral, BACnet
EAGLEHAWK Niagara NX undersentral
Operatørpanel for EAGLE og EAGLEHAWK NX
LION, C-BUS/LonWorks programerbar undersentral
Undersentral for Integrasjon
Niagara Integrasjonsplattform, HAWK 8000
HAWK (utfaset produkt)
Sentral Driftskontroll
Programvare for SD-Anlegg
Web-Basert SD anlegg, ARENA NX
Web-basert SD anlegg ARENA AX (ERSTATTET AV ARENA NX)
ENERGY VISION NX
Div tilbehør SD systemer
Diverse tilbehør SD
C-Bus interface adapter
High performance external LON-USB interface Adapter IF-LON2
CARE programvare
Trafo
Transformator, CRT - 24VAC
Transformator, CRT - 2x 24VAC
Transformator veggmontert, ETR - 24VAC
Sideoversikt
Hjelp
Type
TXT
PHOTO