vf-nw-ge51
vf-nw-ge51colres.jpgDownloads
vf-nw-ge51bwhres.tifDownloads
Temp. element Pt1000
Temp. område -40 ... 150 oC
Montering kanal + brønn
Antall terminaler 2
Sensor without immersion well, nor flange
KapslingInnstikkTypeDownloads
 mm TXTPDF
IP5450VF00-5B54NW TXT
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / monteringsanvisning (Multilingual)
IP6550VF00-5B65NW TXT
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / monteringsanvisning (Multilingual)
IP54150VF00-1B54NW TXT
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / monteringsanvisning (Multilingual)
IP65150VF00-1B65NW TXT
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / monteringsanvisning (Multilingual)
IP54300VF00-3B54NW TXT
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / monteringsanvisning (Multilingual)
IP65300VF00-3B65NW TXT
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / monteringsanvisning (Multilingual)
Wells
BeskrivelseProdukttypeDownloads
 TXTPDF
Stainless steel well, 50 mm, R1/2, PN25WS50 TXT
Brass well, 50 mm, R1/2, PN10WB50 TXT
Stainless steel well, 150 mm, R1/2, PN25WS150 TXT
Brass well, 150 mm, R1/2, PN10WB150 TXT
Stainless steel well, 300 mm, R1/2, PN25WS300 TXT
Brass well, 300 mm, R1/2, PN10WB300 TXT
Flange
BeskrivelseProdukttypeDownloads
 TXTPDF
Mounting flange for air-duct application (10 pieces)LF-MF TXT