|
|
| Kapsling | IP54 |
| Spenningsforsyning | 24 Vac |
| Spindelkraft | 400 N |
| Styresignal | 0/2..10V= |
| Slag | 6.5 mm |
| Tilleggsinformasjon | For ML7435E1004: godkjent i henhold til DIN EN 14597 i kombinasjon med V5825B. |
|
||||||||
| Spenningsløs | Man. betjening | Gangtid | Fjærretur | Type | Downloads | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s | TXT | CAD | ||||||
| — | • | 15 | — | ML7430E1005 |
|
| ||
| Dataark (Engelsk) Installasjons- / monteringsanvisning (Multilingual) | ||||||||
| spindel trekkes inn | — | 60 | • | ML7435E1004 |
|
| ||
| Dataark (Engelsk) Installasjons- / monteringsanvisning (Multilingual) | ||||||||