m7410-ge51
m7410-ge51colres.jpgDownloads
m7410-ge51bwhres.tifDownloads
Elektrisk aktuator for 3-pkt regulering (flytende regulering)
Kapsling IP43/IP42
Pos. indikator med rød indikator
Funksjon på endebryter 1 vekselbryter, kapasitet 1 A induktiv, 5 A resistiv
Styresignal 3-pkt
Slag 6.5 mm
Gangtid 150 s
Tilleggsinformasjon For M6410 og M7410-modeller kan ventilhetten som følger med ventilen bli brukt til manuell justering. For modeller med 2 endebrytere er den andre bryteren justerbar.
6,5 mm; 180 N; for ventil seriene: V5078B, V5822A, V5823A/C, V5832A, V5833A/C, VSM
SpindelkraftSpenningsforsyningMan. betjeningEndebrytereKabelTypeDownloads
N   m TXTCADPDF
18024 Vac1.5M7410C1007 TXT CAD
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / monteringsanvisning (Multilingual)
18024 Vac3M7410C1007-3M TXT
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / monteringsanvisning (Multilingual)
18024 Vac5M7410C1007-5M TXT
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / monteringsanvisning (Multilingual)
18024 Vac10M7410C1007-10M TXT
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / monteringsanvisning (Multilingual)
18024 Vac1.5M6410C2023 TXT CAD
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / monteringsanvisning (Multilingual)
18024 Vac21.5M6410C4029 TXT CAD
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / monteringsanvisning (Multilingual) Installasjons- / monteringsanvisning (Multilingual)
180230 Vac1.5M6410L2023 TXT CAD
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / monteringsanvisning (Multilingual)
180230 Vac21.5M6410L4029 TXT CAD
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / monteringsanvisning (Multilingual) Installasjons- / monteringsanvisning (Multilingual)
6,5 mm; 300 N; for ventilseriene: V5825B, V5832B2, V5833A2
SpindelkraftSpenningsforsyningMan. betjeningEndebrytereKabelTypeDownloads
N   m TXTCADPDF
30024 Vac1.5M7410C1015 TXT CAD
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / monteringsanvisning (Multilingual)
30024 Vac5M7410C1015-5M TXT
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / monteringsanvisning (Multilingual)
30024 Vac1.5M6410C2031 TXT
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / monteringsanvisning (Multilingual)
30024 Vac21.5M6410C4037 TXT CAD
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / monteringsanvisning (Multilingual) Installasjons- / monteringsanvisning (Multilingual)
300230 Vac1.5M6410L2031 TXT CAD
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / monteringsanvisning (Multilingual)
300230 Vac21.5M6410L4037 TXT CAD
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / monteringsanvisning (Multilingual) Installasjons- / monteringsanvisning (Multilingual)
Tilbehør
BeskrivelseProdukttypeDownloads
 TXTPDF
Adapter for ventilseriene V5077B/V5078B0903403 TXT