|
| Temp. element | NTC20k |
| Temp. område | -30 ... 80 oC |
| Montering | luftkanal |
| Antall terminaler | 2 |
| Kabel | 5 m |
| Kapsling | IP65 |
| Tilleggsinformasjon | Humidity 5..95 %rh, non condensing. |
|
|
||||
| Innstikk | Type | Downloads | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | TXT | |||
| 157 | LF20-1P65-5M |
| ||
| Dataark (Engelsk) Installasjons- / monteringsanvisning (Multilingual) | ||||
| 307 | LF20-3P65-5M |
| ||
| Dataark (Engelsk) Installasjons- / monteringsanvisning (Multilingual) | ||||