aqs-kam-ge51
aqs-kam-ge51colres.jpgDownloads
aqs-kam-ge51bwhres.tifDownloads
For sensing or controlling of CO2 concentration, and temperature measurement in buildings.
Temp. område 0 ... 50 oC
Kapsling IP65 when probe mounted downwards, otherwise IP20
Montering luftkanal
Innstikk 200 mm
Effekt 24 Vac | 3 VA 
Transmitters only
UtgangsspenningTemp. elementAntall terminalerTypeDownloads
    TXTPDF
0..10V: 0..50oC; 0..10V: 0..2000 ppm5AQS71-KAM-T TXT
PDF
Dataark (Engelsk)
Transmitter and additional passive temperature sensor
UtgangsspenningTemp. elementAntall terminalerTypeDownloads
    TXTPDF
0..10V: 0..2000 ppmPt10006AQS-KAM-00 TXT
PDF
Dataark (Engelsk)
0..10V: 0..2000 ppmNi10006AQS-KAM-01 TXT
PDF
Dataark (Engelsk)
0..10V: 0..2000 ppmNTC10k6AQS-KAM-10 TXT
PDF
Dataark (Engelsk)
0..10V: 0..2000 ppmNTC20k6AQS-KAM-20 TXT
PDF
Dataark (Engelsk)