|
|
| Utgangsspenning | 3 outputs 0..10V:
|
||||||
| Temp. område | 0 ... 50 oC | ||||||
| R.H. område | 10 ... 90 %rh | ||||||
| Kapsling | IP65 when probe mounted downwards, otherwise IP20 | ||||||
| Montering | luftkanal | ||||||
| Innstikk | 200 mm | ||||||
| Effekt | 24 Vac | 3 VA | ||||||
| Antall terminaler | 6 |
|
|
| Utgangsspenning | 3 outputs 0..10V:
|
||||||
| Temp. område | 0 ... 50 oC | ||||||
| R.H. område | 10 ... 90 %rh | ||||||
| Kapsling | IP65 when probe mounted downwards, otherwise IP20 | ||||||
| Montering | luftkanal | ||||||
| Innstikk | 200 mm | ||||||
| Effekt | 24 Vac | 3 VA | ||||||
| Antall terminaler | 6 |
|
|
|||
| Type | Downloads | ||
|---|---|---|---|
| TXT | |||
| AQS-KAM-RH-V |
| ||
| Installasjons- / monteringsanvisning (Engelsk) | |||