cl-hawk8000-ge51
cl-hawk8000-ge51colres.jpgDownloads
cl-hawk8000-ge51bwhres.tifDownloads
HAWK 8000 er en kraftig maskinvare- og programvareplattform designet for å styre HVAC og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet og adgangssystemer i en bygning og på tvers av flere bygninger. Den støtter derfor alle vanlige kommunikasjonsprotokoller, som BACnet, LON, Modbus, M-BUS, KNX IP, Fidelio, SNMP, C-Bus og mange flere. HAWK 8000 gjør det mulig å benytte CentraLine Application Library, som sikrer megt god energieffektivitet samt maksimal pålitelighet. Dette sikrer at internasjonale standarder som EN 15232 blir oppfylt.
Hardware inputs/Outputs
CentraLine Panel-Bus I/O moduler (CLIOP)
CentraLine LON I/O moduler (CLIOL)
Onboard communication inputs/outputs: Dual Ethernet 10/100Mbps, 2 RS485 ports
Opsjon: kommunikasjon inputs/outputs via ekspansjon moduler: Opp til 4 RS485 ports, opp til 4 RS232 ports, opp til 4 LON FTT10A ports
Drivere
Inkluderte kommunikasjonsdrivere: BACnet/IP, BACnet MSTP, FOX and FOXS, LON KNX/IP FTT10A og IP, M-Bus, Modbus alle typer, oBIX, Open ADR, SNMP, OPC-DA
Included CentraLine drivers and enhancements:, Panel-Bus , C-Bus, LON IO, BACnet Integration, Project documentation and print,out, IO Creation and EnOcean
Optional drivers and applications: SMS, Fidelio, ENERGY VISION
Web Server og Programmering
Web Server: Støtter de mest brukte nettlesere for mobile enheter og PC - Tilbyr JAVA-frie web-sider (HTML5)- samt full tilgang til lese og skrive-rettigheter til enheten og systemet, inkludert "live" programmering.
Programmering: Fullstendig og nettleser-basert programmering eller via utviklerverktøyet COACH NX/AX
Cyber Security
HAWK 8000 innehar bransjens beste løsninger for cybersikkerhet. Dette inkluderer funksjoner som: sikker oppstart, håndheving av sterke passord, rollebasert tilgangskontroll, TLSv1 for sikker kommunikasjon, sertifikat styringsverktøy for godkjenning, revisjons-log og Java-fri tilgang via web-lesere
applcertmarklonmarkuk0y
applcertmarkbacnetuk0y
applcertmarkobixge51
applcertmarkknxge51
applcertmarkcentralinege51
DATABLADER OG ØVRIGE DOKUMENTER FOR HAWK 8000. DETALJERT LISENSINFORMASJON STÅR OGSÅ I DATABLADET
ProduktbeskrivelseTypeDownloads
  TXTPDF
KLIKK PÅ PDF SYMBOLET FOR A SE ALLE DOKUMENTENE FOR HAWK 8000_HAWK8000
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / oppstartsinstruksjon (Engelsk) Installasjons- / monteringsanvisning (Multilingual) Installasjons- / oppstartsinstruksjon (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk)
HAWK 8000 uten WIFI opsjon.
ProduktbeskrivelseTypeDownloads
  TXTPDF
HAWK 8000, uten WIFI, 100 points, one year software updateCLNXHAWK8-100 TXT
HAWK 8000, uten WIFI, 250 points, one year software updateCLNXHAWK8-250 TXT
HAWK 8000, uten WIFI, 500 points, one year software updateCLNXHAWK8-500 TXT
HAWK 8000, uten WIFI, 1250 points, one year software updateCLNXHAWK8-1250 TXT
HAWK 8000, uten WIFI, 5000 points, one year software updateCLNXHAWK8-5K TXT
HAWK 8000, uten WIFI, 10000 points, one year software updateCLNXHAWK8-10K TXT
HAWK 8000, med WIFI opsjon innebygget. Standardutgaven i Norge.
ProduktbeskrivelseTypeDownloads
  TXTPDF
HAWK 8000, med WIFI, 100 points, one year software updateCLNXHAWK8W02-100 TXT
PDF
Dataark (Engelsk)
HAWK 8000, med WIFI, 250 points, one year software updateCLNXHAWK8W02-250 TXT
PDF
Dataark (Engelsk)
HAWK 8000, med WIFI, 500 points, one year software updateCLNXHAWK8W02-500 TXT
PDF
Dataark (Engelsk)
HAWK 8000, med WIFI, 1250 points, one year software updateCLNXHAWK8W02-1250 TXT
PDF
Dataark (Engelsk)
HAWK 8000, med WIFI, 5000 points, one year software updateCLNXHAWK8W02-5K TXT
PDF
Dataark (Engelsk)
HAWK 8000, med WIFI, 10000 points, one year software updateCLNXHAWK8W02-10K TXT
PDF
Dataark (Engelsk)
HAWK 8000 Ekspansjon moduler
BeskrivelseProdukttypeDownloads
 TXTPDF
LON EXPANSION MODULE SINGLE PORTHON-NXEM-LON TXT
PDF
Installasjons- / monteringsanvisning (Multilingual)
RS385 EXPANSION MODULE DUAL PORTHON-NXEM-2X485 TXT
PDF
Installasjons- / monteringsanvisning (Multilingual)
RS232 EXPANSION MODULE SINGLE PORTHON-NXEM-232 TXT
PDF
Installasjons- / monteringsanvisning (Multilingual)
HAWK 8000 point oppgradering lisenser
BeskrivelseProdukttypeDownloads
 TXTPDF
Ekstra 500 pointsCLNX-DEVICE-UP-10 TXT
Ekstra 1250 pointsCLNX-DEVICE-UP-25 TXT
Ekstra 2500 pointsCLNX-DEVICE-UP-50 TXT
HAWK 8000 interface moduler
BeskrivelseProdukttypeDownloads
 TXTPDF
LON connection and termination moduleXAL-TERM2 TXT
High performance external LON-USB interface adapterIF-LON2 TXT
M-Bus connection module, for 3 M-Bus målerePW3 TXT
M-Bus connection module, for 20 M-Bus målerePW20 TXT
M-Bus connection module, for 60 M-Bus målerePW60 TXT
HAWK 8000 software vedlikehold lisenser. Maksimalt antall punkter lisesensiert i den aktuelle HAWK, er grunnlaget for valg av vedlikeholdspakke. Antall år kalkuleres fra siste gyldige vedlikeholdslisens. Se i databladet for detaljert lisensinformasjon.
BeskrivelseProdukttypeDownloads
 TXTPDF
1 year software update for 250-499 pointsCLNX-SMA-8005-1YR TXT
3 year software update for 250-499 pointsCLNX-SMA-8005-3YR TXT
5 year software update for 250-499 pointsCLNX-SMA-8005-5YR TXT
1 year software update for 500-1249 pointsCLNX-SMA-8010-1YR TXT
3 year software update for 500-1249 pointsCLNX-SMA-8010-3YR TXT
5 year software update for 500-1249 pointsCLNX-SMA-8010-5YR TXT
1 year software update for 1250-4999 pointsCLNX-SMA-8025-1YR TXT
3 year software update for 1250-4999 pointsCLNX-SMA-8025-3YR TXT
5 year software update for 1250-4999 pointsCLNX-SMA-8025-5YR TXT
1 year software update for 5000-9999 pointsCLNX-SMA-8100-1YR TXT
3 year software update for 5000-9999 pointsCLNX-SMA-8100-3YR TXT
5 year software update for 5000-9999 pointsCLNX-SMA-8100-5YR TXT
1 year software update for 10000+ pointsCLNX-SMA-8200-1YR TXT
3 year software update for 10000+ pointsCLNX-SMA-8200-3YR TXT
5 year software update for 10000+ pointsCLNX-SMA-8200-5YR TXT
HAWK 8000 Drivere for kommunikasjon
BeskrivelseProdukttypeDownloads
 TXTPDF
HAWK 8000 SMS driverCLNX-DR-SMS-ALM TXT
HAWK 8000 Fidelio driverCLNX-DR-MFID TXT
HAWK 8000 Downgrade to run Niagara AX CLNX-JACE-8000-AX TXT
HAWK 8000 Demo licenseCLNXHAWK8-DEMO TXT
HAWK 8000 Reservedeler
BeskrivelseProdukttypeDownloads
 TXTPDF
HAWK 8000, uten WIFI, uten lisensCLNXSERIES8 TXT
HAWK 8000, med WIFI, uten lisensCLNXSERIES8W02 TXT
HAWK 8000 CentraLine clipCLNXHAWK8-CLIP TXT
HAWK 8000 SD CARDCLNXHAWK8-SD TXT
HAWK 8000 WIFI-antenne, RS485 terminals, og power terminalsHON-NX8-KIT TXT
HAWK 8000 power supply
BeskrivelseProdukttypeDownloads
 TXTPDF
24VDC power supply, 1,3ADCPSU-24-1.3 TXT
24VDC power supply, 2,5ADCPSU-24-2.5 TXT
24VDC power supply, 4ADCPSU-24-4 TXT
C-Bus interfaces

clifcbus1ge51
clifcbus1ge51colres.jpgDownloads
clifcbus1ge51bwhres.tifDownloads
CLIFCBUS1
cl-if-lon2-ge51
cl-if-lon2-ge51colres.jpgDownloads
cl-if-lon2-ge51bwhres.tifDownloads
CL-IF-LON2
BeskrivelseProdukttypeDownloads
 TXTPDF
C-Bus to TCP/ IP adapter for one physical C-Bus and one C-Bus via LON. The device needs the LON- USB interface IF-LON2CLIF-CBUSLC TXT
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / oppstartsinstruksjon (Engelsk) Installasjons- / monteringsanvisning (Multilingual)
Eksternt LON-USB interface adapter med høy kapasitetIF-LON2 TXT