cleahmi-ge51
cleahmi-ge51colres.jpgDownloads
cleahmi-ge51bwhres.tifDownloads
Eksternt operatørpanel for EAGLE og EAGLEHAWK NX. Tilkobles undersentral via standard Ethernet RJ45 kabel, max 5 meter.
Panelet har identisk funksjon og betjening som innebygget display. Displayet er laget for montering i tavlefront. Alternativt kan man med tilbehør CLEAHMI-BASE benytte displayet som håndholdt eller feste det på en overflate av metall (ventilasjonskanal o.l.)
Tilleggsinformasjon
ProduktbeskrivelseTypeDownloads
  TXTPDF
Eksternt HMI display til EAGLE og EAGLEHAWK-NX, Montering i tavlefront.CLEAHMI21 TXT
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / monteringsanvisning (Engelsk) Betjeningsmanual (Engelsk)
Veggmonteringskit for HMI. Inkluderer magneter for HMI plassering på metall-overflater + bakplate for å kunne betjene HMI håndholdt.CLEAHMI-BASE TXT