eaglehawk-nx-ge51
eaglehawk-nx-ge51colres.jpgDownloads
eaglehawk-nx-ge51bwhres.tifDownloads
EAGLEHAWK er en kraftig maskinvare- og programvareplattform designet for å styre HVAC og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet, adgangsystemer m.m.) i en bygning og på tvers av flere bygninger. Den støtter derfor alle vanlige kommunikasjonsprotoler, som BACnet, LON, Modbus, M-Bus, KNX IP, Fidelio, SNMP, C-Bus og mange flere. Eaglehawk gjør det mulig å benytte CentraLine Application Library, som sikrer moderne energieffektivitet og maksimal pålitelighet. Dette sikrer at internasjonale standarder som EN 15232 er oppfylt
Maskinvare inputs/Outputs
CentraLine Panel-Bus I/O moduler (CLIOP)
CentraLine LON I/O moduler (CLIOL)
Onboard kommunikasjon inputs/outputs: Dual Ethernet 10/100Mbps, 2 RS485 ports, 1 RS232 port.
Drivere
Inkluderte kommunikasjonsdrivere: BACnet/IP, BACnet MSTP, DALI, FOX and FOXS, LON FTT10A and IP, KNX/IP, M-Bus, Modbus all types, oBIX, Open ADR, SNMP, OPC-DA
Inkluderte CentraLine drivere og utvidet funksjonalitet: Panel-Bus , C-Bus, LON IO, BACnet Integration, Project Documentation og Print-Out, IO Creation, EnOcean, MQTT
Opsjonsdrivere og applikasjoner: SMS, Fidelio, ENERGY VISION
Web Server og Programming, Cyber Security
Web Server: støtter vanlige nettlesere for mobil og PC
JAVA-free web-pages (HTML5)
full tilgang til lese- og skriverettigheter i applikasjonen, inkludert programmering
Full tilgang for programmering fra nettleseren
Programmering via COACH NX
EAGLEHAWK benytter bransjens beste praksis for nettverkssikkerhet. Dette inkluderer funksjoner som secure boot, encrypted file system, sterke passord, role-based access control, TLSv1 for secure communications, certificate management tools for authentication, audit log og Java-free access via web-browsers
Påmpntert eller eksternt brukerpanel HMI
EAGLEHAWK har som opsjon to nettverk-uavhengige brukerpaneler for lokal betjenining
Onboard HMI: Integrated HMI with graphic icons, push-and-turn wheel and direct access buttons.Configurable operation menu, which among many more includes configurable fast access lists that can contain data-points, parameters and time schedules.The onboard HMI allows for adaptation of the operating menu to application- specific needs. The onboard HMI is independent from the BMS network and hence suitable for emergency operation as is required in many project specifications.
Ekstent HMI: CLEAHMI21. Samme funksjonalitet som innbygd HMI. Kan benyttes som håndholdt enhet eller montert på vegg eller i tavlefront.
Innganger for annet utstyr
Undersentraler tilgjengelig med 0, 14 eller 26 onboard inputs/outputs
Panel-Bus og LON moduler tilgjengelig for utvidelse av sentralen
Utgangssignal for div. utstyr
Undersentraler tilgjengelig med 0, 14 eller 26 onboard inputs/outputs
Panel-Bus og LON moduler tilgjengelig for utvidelse av sentralen
Betjeningspanel
EAGLEHAWK styres fra standard nettleser. Den leveres med innebygget web-server med navigeringsmenyer og betjeningsbilder som er fritt programerbart slik at brukeren får en fullsteding og brukervennlig web-basert betjening.
Fordi EAGLEHAWK har konsekvent bruk av standard programvare, kan hvilken som helst PC-plattform brukes som operatørgrensesnitt (klient) inn mot undersentralen. Inkludert bærbare, stasjonære eller innfelte maskiner med eller uten berøringsskjerm.
For betjening via mobile enheter, kan man fritt lage tilpassede web-sider.
Driftsapplikasjoner ARENA NX
Montering
tavler
sikringsskap med standard DIN43880, og slot høyde max. 45 mm
tavlefront (ved bruk av tilbehør MVC-80-AC2)
på vegg (ved bruk av tilbehør MVC-80-AC1)
Kapsling IP20 (IP30 hvis montering gjennom tavledør når bruk av MVC-80-AC2)
Spenningsforsyning 19..29 Vac eller 20..30 Vdc ; 9 VA
Tilleggsinformasjon
Backupfunksjonalitet uten batteri. Benytter gullkondensator med kapasitet på opp til 72 timer
bruk PW3, PW20 eller PW60, for M-Bus interfacing
applcertmarkbacnetuk0y
EAGLEHAWK Controller with STANDARD Version Lisence for 255 Panel-Bus/Onboard IO points, 100 open points and first year of Software Maintenance Agreement.
ProduktbeskrivelseTypeDownloads
  TXTPDF
EAGLEHAWK controller without onboard IOCLNXEH00ND100A TXT
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / oppstartsinstruksjon (Engelsk) Installasjons- / monteringsanvisning (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk)
EAGLEHAWK controller with 14 onboard IOCLNXEH14ND100A TXT
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / oppstartsinstruksjon (Engelsk) Installasjons- / monteringsanvisning (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk)
EAGLEHAWK controller with 26 onboard IOCLNXEH26ND100A TXT
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / oppstartsinstruksjon (Engelsk) Installasjons- / monteringsanvisning (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk)
EAGLEHAWK controller with onboard HMI, without onboard IOCLNXEH00D100A TXT
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / oppstartsinstruksjon (Engelsk) Installasjons- / monteringsanvisning (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk) Betjeningsmanual (Engelsk)
EAGLEHAWK controller with onboard HMI, with 14 onboard IOCLNXEH14D100A TXT
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / oppstartsinstruksjon (Engelsk) Installasjons- / monteringsanvisning (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk) Betjeningsmanual (Engelsk)
EAGLEHAWK controller with onboard HMI, with 26 onboard IOCLNXEH26D100A TXT
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / oppstartsinstruksjon (Engelsk) Installasjons- / monteringsanvisning (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk) Betjeningsmanual (Engelsk)
EAGLEHAWK Controller with SMALL Version Lisence for 100 Open points, BUT NO PANEL BUS POINTS. Without Software Maintenance Agreement.
ProduktbeskrivelseTypeDownloads
  TXTPDF
EAGLEHAWK controller without onboard IOCLNXEHS00ND100A TXT
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / oppstartsinstruksjon (Engelsk) Installasjons- / monteringsanvisning (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk)
EAGLEHAWK controller with 14 onboard IOCLNXEHS14ND100A TXT
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / oppstartsinstruksjon (Engelsk) Installasjons- / monteringsanvisning (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk)
EAGLEHAWK controller with 26 onboard IOCLNXEHS26ND100A TXT
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / oppstartsinstruksjon (Engelsk) Installasjons- / monteringsanvisning (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk)
EAGLEHAWK controller with onboard HMI, without onboard IOCLNXEHS00D100A TXT
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / oppstartsinstruksjon (Engelsk) Installasjons- / monteringsanvisning (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk) Betjeningsmanual (Engelsk)
EAGLEHAWK controller with onboard HMI, with 14 onboard IOCLNXEHS14D100A TXT
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / oppstartsinstruksjon (Engelsk) Installasjons- / monteringsanvisning (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk) Betjeningsmanual (Engelsk)
EAGLEHAWK controller with onboard HMI, with 26 onboard IOCLNXEHS26D100A TXT
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / oppstartsinstruksjon (Engelsk) Installasjons- / monteringsanvisning (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk) Betjeningsmanual (Engelsk)
Lisens- utvidelse (oppgradering)
BeskrivelseProdukttypeDownloads
 TXTPDF
License upgrade with 102 Panel-Bus/Onboard IO pointsCLNXEHPB100UP TXT
License upgrade with 255 Panel-Bus/Onboard IO pointsCLNXEHPB255UP TXT
License upgrade with 250 Honeywell BACnet integration pointsCLNXEHRBAC250UP TXT
License upgrade with 250 Honeywell LON integration pointsCLNXEHRLON250UP TXT
License upgrade with 50 open pointsCLNXEH-DEVICE-UP-1 TXT
License upgrade with 500 open pointsCLNXEH-DEVICE-UP10 TXT
License upgrade with 1250 open pointsCLNXEH-DEVICE-UP25 TXT
License upgrade with 2500 open pointsCLNXEH-DEVICE-UP50 TXT
Demo license, expires after 12 months.CLNXEH-DEMO TXT
Programvare vedlikehold og oppdatering (Software Maintenance Agreement)
BeskrivelseProdukttypeDownloads
 TXTPDF
1 year software update for 250-499 pointsCLNX-SMA-8005-1YR TXT
3 year software update for 250-499 pointsCLNX-SMA-8005-3YR TXT
5 year software update for 250-499 pointsCLNX-SMA-8005-5YR TXT
1 year software update for 500-1249 pointsCLNX-SMA-8010-1YR TXT
3 year software update for 500-1249 pointsCLNX-SMA-8010-3YR TXT
5 year software update for 500-1249 pointsCLNX-SMA-8010-5YR TXT
1 year software update for 1250-4999 pointsCLNX-SMA-8025-1YR TXT
3 year software update for 1250-4999 pointsCLNX-SMA-8025-3YR TXT
5 year software update for 1250-4999 pointsCLNX-SMA-8025-5YR TXT
1 year software update for 5000-9999 pointsCLNX-SMA-8100-1YR TXT
3 year software update for 5000-9999 pointsCLNX-SMA-8100-3YR TXT
5 year software update for 5000-9999 pointsCLNX-SMA-8100-5YR TXT
1 year software update for 10000+ pointsCLNX-SMA-8200-1YR TXT
3 year software update for 10000+ pointsCLNX-SMA-8200-3YR TXT
5 year software update for 10000+ pointsCLNX-SMA-8200-5YR TXT
Eksternt HMI. Tilkobling via standard Ethernet kabel max 5 m. (medfølger ikke)

cleahmi-ge51
cleahmi-ge51colres.jpgDownloads
cleahmi-ge51bwhres.tifDownloads
CLEAHMI
BeskrivelseProdukttypeDownloads
 TXTPDF
Optional external HMI, with local language operation and plant-specific operation via configurable menuesCLEAHMI21 TXT
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / monteringsanvisning (Engelsk) Betjeningsmanual (Engelsk)
Wall-mounting subbase for external HMI; including magnets for magnet mounting and including back cover for handheldCLEAHMI-BASE TXT
PANEL I/O moduler

cliopr824age51
cliopr824age51colres.jpgDownloads
cliopr824age51bwhres.tifDownloads
CLIOPR824A
BeskrivelseProdukttypeDownloads
 TXTPDF
8 analog input module NTC10k, NTC20k, Ni1000TK5000, Pt1000, Pt3000, Balco500, contactCLIOP821A TXT
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / oppstartsinstruksjon (Engelsk)
8 analog output module 0..10Vdc, 3-pt, binary 0/10VCLIOP822A TXT
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / oppstartsinstruksjon (Engelsk)
8 analog output module 0..10Vdc, 3-pt, binary 0/10V; with override potentiometerCLIOPR822A TXT
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / oppstartsinstruksjon (Engelsk)
12 binary input module for contact or totalizer contact 20 HzCLIOP823A TXT
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / oppstartsinstruksjon (Engelsk)
6 relay output module SPDT 250V, 2(1) A, feedbackCLIOP824A TXT
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / oppstartsinstruksjon (Engelsk)
6 relay output module SPDT 250V, 2(1) A, feedback; with override switchCLIOPR824A TXT
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / oppstartsinstruksjon (Engelsk)
3-point control output module, with override switch; for 1 actuatorCLIOP825A TXT
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / oppstartsinstruksjon (Engelsk)
LON I/O moduler
BeskrivelseProdukttypeDownloads
 TXTPDF
8 analog input module NTC10k, NTC20k, Ni1000TK5000, Pt1000, Pt3000, Balco500, contactCLIOL821A TXT
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / oppstartsinstruksjon (Engelsk)
8 analog output module 0..10Vdc, 3-pt, binary 0/10VCLIOL822A TXT
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / oppstartsinstruksjon (Engelsk)
8 analog output module 0..10Vdc, 3-pt, binary 0/10V; with override potentiometerCLIOLR822A TXT
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / oppstartsinstruksjon (Engelsk)
12 binary input module for contact or totalizer contact 20 HzCLIOL823A TXT
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / oppstartsinstruksjon (Engelsk)
6 relay output module SPDT 250V, 2(1) A, feedbackCLIOL824A TXT
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / oppstartsinstruksjon (Engelsk)
6 relay output module SPDT 250V, 2(1) A, feedback; with override switchCLIOLR824A TXT
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / oppstartsinstruksjon (Engelsk)
Sokler med hurtig-klemmer (brokobler og merkeplate medfølger)

xs824-25ge51
xs824-25ge51colres.jpgDownloads
xs824-25ge51bwhres.tifDownloads
XS824-25
BeskrivelseProdukttypeDownloads
 TXTPDF
Socket for 1 analog input or output moduleXS821-22 TXT
Socket for 1 binary input moduleXS823 TXT
Socket for 1 relay or 3-pt output module (supplied with additional cross connector)XS824-25 TXT
Sokler med skru-klemmer (brokobler og merkeplate medfølger)
BeskrivelseProdukttypeDownloads
 TXTPDF
Socket for 1 analog input or output moduleXSU821-22 TXT
Socket for 1 binary input moduleXSU823 TXT
Socket for 1 relay or 3-pt output module (supplied with additional cross connector)XSU824-25 TXT
PANEL mixed IO modul, 8 AI NTC20k, 8 AO 0..10Vdc, 12 binary 15Hz, 6 relays 24V 0,5A

cliop830age51
cliop830age51colres.jpgDownloads
cliop830age51bwhres.tifDownloads
CLIOP830A
cliop831a-ge51
cliop831a-ge51colres.jpgDownloads
cliop831a-ge51bwhres.tifDownloads
CLIOP831A
BeskrivelseProdukttypeDownloads
 TXTPDF
Mixed I/O module with push-in terminalsCLIOP830A TXT
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / oppstartsinstruksjon (Engelsk)
Mixed I/O module with screw terminalsCLIOP831A TXT
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / oppstartsinstruksjon (Engelsk)
Tilbehør for IO moduler
BeskrivelseProdukttypeDownloads
 TXTPDF
10 auxiliary terminal blocksXS814 TXT
20 cross connectors for connection of 6 relay commonsXS815 TXT
10 stk brokoblerXS816 TXT
10 stk merkeplaterXAL10 TXT
Extra tilbehør for EAGLEHAWK controller
BeskrivelseProdukttypeDownloads
 TXTPDF
Avtagbare rekkeklemmer, push-in type; complete set of 9 plugs (for the terminals 1 - 47); for the CLEA2014Bxx, CLEA2026Bxx, CLNXEH14ND100A and CLNXEH26ND100ATPU-45-01 TXT
Avtagbare rekkeklemmer, push-in type; complete set of 3 plugs (for the terminals 1 - 47); for the CLEA2000Bxx and CLNXEH00ND100ATPU-11-01 TXT
Deksel (farge: RAL9011); pakke av 10 stkMVC-80-AC1 TXT
Frontmontering-sett (farge: RAL9011); pakke av 10 stkMVC-80-AC2 TXT
Strekkavlaster. Pakke av 10 stkMVC-40-AC3 TXT
tilbehør for Mixed I/O modules og EAGLEHAWK
BeskrivelseProdukttypeDownloads
 TXTPDF
10 stk ekstra rekkeklemmeterminalerXS830 TXT
10 stk ekstra rekkeklemmer med 500 ohm motstandXS831 TXT
10 stk brokoblerXS816 TXT
Tilleggsprodukter ved bruk av EAGLEHAWK
BeskrivelseProdukttypeDownloads
 TXTPDF
LON connection and termination moduleXAL-TERM2 TXT
High performance external LON-USB interface adapter. For EAGLE, EAGLEHAWK og CLIF-CBUSLC.IF-LON2 TXT
Converter for max 3 M-bus derived unitsPW3 TXT
Converter for max 20 M-bus derived unitsPW20 TXT
Converter for max 60 M-bus derived unitsPW60 TXT
Bulk-pakker
BeskrivelseProdukttypeDownloads
 TXTPDF
20x CLIOL821A and 20x XS821-22CLIOL821A-BLK20 TXT
10x CLIOL822A and 10x XS821-22CLIOL822A-BLK10 TXT
20x CLIOL823A and 20x XS823CLIOL823A-BLK20 TXT
10x CLIOL824A and 10x XS824-25CLIOL824A-BLK10 TXT
10x CLIOLR822A and 10x XS821-22CLIOLR822A-BLK10 TXT
10x CLIOLR824A and 10x XS824-25CLIOLR824A-BLK10 TXT
20x CLIOP821A and 20x XS821-22CLIOP821A-BLK20 TXT
20x CLIOP823A and 20x XS823CLIOP823A-BLK20 TXT
10x CLIOP830ACLIOP830A-BLK10 TXT
10x CLIOPR822A and 10x XS821-22CLIOPR822A-BLK10 TXT
10x CLIOLR824A and 10x XS824-25CLIOPR824A-BLK10 TXT
10x CLIOP831ACLIOP831A-BLK10 TXT