clea20-ge51
clea20-ge51colres.jpgDownloads
clea20-ge51bwhres.tifDownloads
BACnet DDC undersentral for bruk innen byggautomasjon og alle typer HVAC styringssystemer. For frittstående betjening eller via nettverk og SD-anlegg.
For alle typer bygninger.
Styresoftware
fri programerbar med CentraLine CARE programvare
programerbar med standard programmoduler
Innganger for annet utstyr Påmonterte innganger og eksterne inggangsmoduler tilgjengelig for:
måling av temperatur, trykk, CO2, fuktighet etc.
kontakt-status fra releer, termostater, alarmer etc.
Utgangssignal for div. utstyr Påmonterte utganger eller eksterne utgangsmoduler tilgengelig for:
styringsenheter slik som motorer, spjeld og andre pådragsorganer
av/på styring av spjeld, vifte eller andre start/stopp enheter.
Betjeningspanel
Opsjon med innebygget eller eksternt display og lokalt språk i menyene. Anleggsspesifikke hurtiglister kan konfigureres.
Standard bærbare, laptop, touch-panel, PC for funksjonell betjening via nettleser. Disse enheter kan brukes til justering av set-punkter, alarmgrenser, overstyre funksjoner, trending, systemgrafikk, etc. Tilgang via USB-port eller Ethernet.
Touch-panel (5,7 ") CLMMI00N31 for full funksjonell betjening via Internet Explorer (WIN CE), dette berøringspanelet kan brukes til justering av set-punkter, alarmgrenser, sette inn og utganger, overstyre funksjoner osv.
Driftsapplikasjoner ARENA AX
Frittstående operasjon ja
Type feltbuss
Standard BACnet/IP kommunikasjon til andre enheter og toppsystemer.
Standard BACnet MS/TP kommunikasjon til andre enheter via en eller begge de innebygde RS485 tilkoblinger.
Panel bus kommunikasjon til panel bus IO moduler via en eller begge de innebygde RS485 tilkoblinger.
LonWorks(R) bus with the external USB-LON interface adapter IF-LON2, LonWorks(R) transceiver type FTT10A
M-Bus(R) via innebygget RS232 interface krever ekstern power supply adapter (f.eks. PW3, PW20, PW60)
Modbus(R) RTU Master via en innebygget RS485 tilkobling.
HTTP og HTTPS (secure HTTP) kommunikasjon med webbrowsere.
Montering
i tavler
i sikringsskap som følger standarden DIN43880 og med maks høyde på åpningen 45 mm
i tavlefront (bruk av tilbehør MVC-80-AC2)
på vegg (bruk av tilbehør MVC-80-AC1)
Kapsling IP20
Spenningsforsyning 19..29 Vac eller 20..30 Vdc ; 9 VA
Tilleggsinformasjon
Gullkondensator for 72 timer backup minne
Bruk PW3, PW20 eller PW60, for M-Bus interface
applcertmarkbacnetuk0y
applcertmarkcentralinege51
DOKUMENTER FOR EAGLE
ProduktbeskrivelseTypeDownloads
  TXTPDF
Document downloads_EAGLE
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / oppstartsinstruksjon (Engelsk) Installasjons- / monteringsanvisning (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk) Betjeningsmanual (Engelsk) Engineering Manual (Engelsk) Sertifikat (Engelsk) Sertifikat (Tysk) Sertifikat (Engelsk) Sertifikat (Engelsk) Sertifikat (Engelsk) Sertifikat (Engelsk) Sertifikat (Engelsk) Sertifikat (Engelsk) Sertifikat (Engelsk) Sertifikat (Engelsk)
BACnet IP og MS /TP undersentral
ProduktbeskrivelseTypeDownloads
  TXTPDF
ingen IO påmontert, 600 IO kapasitet, med innebygget displayCLEA2000B21 TXT
ingen IO påmontert, 600 IO kapasitet, med RJ45 kontakt for eksternt displayCLEA2000B31 TXT
14 IO påmontert, 52 IO kapasitet, med innebygget display. Har ikke ethernetCLEA2014B21 TXT
14 IO påmontert, 52 IO kapasitet, med innebygget displayCLEA2014B22 TXT
14 IO påmontert, 52 IO kapasitet, med RJ45 kontakt for eksternt display. Har ikke ethernetCLEA2014B31 TXT
14 IO påmontert, 52 IO kapasitet, med RJ45 kontakt for eksternt displayCLEA2014B32 TXT
26 IO påmontert, 600 IO kapasitet, med innebygget displayCLEA2026B21 TXT
26 IO påmontert, 600 IO kapasitet, med RJ45 kontakt for eksternt displayCLEA2026B31 TXT
Ekstern HMI. Montering i tavlefront eller med CLEAHMI-BASE: på vegg/metallflate eller brukt som håndholdt. Tilkobling med ethernet kabel max 5 meter

cleahmi-ge51
cleahmi-ge51colres.jpgDownloads
cleahmi-ge51bwhres.tifDownloads
CLEAHMI
BeskrivelseProdukttypeDownloads
 TXTPDF
Eksternt display (HMI). samme funksjonalitet som innebyggetCLEAHMI21 TXT
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / monteringsanvisning (Engelsk)
Veggmontert holder/base for eksternt display. Inkludert magneter for magnetmontering og bakdeksel for håndholdt betjeningCLEAHMI-BASE TXT
PANEL I/O moduler, -konfigurerbare LED funksjoner, - sikkerhetspossisjon, - kortsluttningbeskyttelse

cliopr824age51
cliopr824age51colres.jpgDownloads
cliopr824age51bwhres.tifDownloads
CLIOPR824A
BeskrivelseProdukttypeDownloads
 TXTPDF
8 analog input modul NTC10k, NTC20k, Ni1000TK5000, Pt1000, Pt3000, Balco500, kontaktCLIOP821A TXT
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / oppstartsinstruksjon (Engelsk)
8 analog output modul 0..10Vdc, 3-pt, binær 0/10VCLIOP822A TXT
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / oppstartsinstruksjon (Engelsk)
8 analog output modul 0..10Vdc, 3-pt, binær 0/10V; med overstyring potmeterCLIOPR822A TXT
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / oppstartsinstruksjon (Engelsk)
12 binær input modul for kontakt eller totalizer kontakt 20 HzCLIOP823A TXT
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / oppstartsinstruksjon (Engelsk)
6 rele output modul SPDT 250V, 2(1) A, tilbakemeldingCLIOP824A TXT
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / oppstartsinstruksjon (Engelsk)
6 rele output modul SPDT 250V, 2(1) A, tilbakemelding med bryter for oversyringCLIOPR824A TXT
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / oppstartsinstruksjon (Engelsk)
3-punkt control output modul , med bryter overstyring ; for 1 aktuatorCLIOPR825A TXT
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / oppstartsinstruksjon (Engelsk)
LON I/O moduler, -konfigurerbare LED funksjoner, - sikkerhetspossisjon, - kortsluttningbeskyttelse

cliol821a-ge51
cliol821a-ge51colres.jpgDownloads
cliol821a-ge51bwhres.tifDownloads
CLIOL821A
BeskrivelseProdukttypeDownloads
 TXTPDF
8 analog input modul NTC10k, NTC20k, Ni1000TK5000, Pt1000, Pt3000, Balco500, kontaktCLIOL821A TXT
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / oppstartsinstruksjon (Engelsk)
8 analog output modul 0..10Vdc, 3-pt, binær 0/10VCLIOL822A TXT
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / oppstartsinstruksjon (Engelsk)
8 analog output modul 0..10Vdc, 3-pt, binær 0/10V; med overstyring potmeterCLIOLR822A TXT
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / oppstartsinstruksjon (Engelsk)
12 binær input modul for kontakt eller totalizer kontakt 20 HzCLIOL823A TXT
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / oppstartsinstruksjon (Engelsk)
6 rele output modul SPDT 250V, 2(1) A, tilbakemeldingCLIOL824A TXT
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / oppstartsinstruksjon (Engelsk)
6 rele output modul SPDT 250V, 2(1) A, tilbakemelding med bryter for oversyringCLIOLR824A TXT
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / oppstartsinstruksjon (Engelsk)
Sokkel (dytt-inn) for IO moduler (utstyrt med brokobler mellom modulene og vendbar mekeplate)

xs824-25ge51
xs824-25ge51colres.jpgDownloads
xs824-25ge51bwhres.tifDownloads
XS824-25
BeskrivelseProdukttypeDownloads
 TXTPDF
Sokkel for 1 analog input eller output modulXS821-22 TXT
Sokkel for 1 binær input modulXS823 TXT
Sokkel for 1 rele eller 3-punkt output modul (leveres med en ekstra krysskobling)XS824-25 TXT
Sokkel (skrue- type) for IO moduler (utstyrt med brokobler mellom modulene og vendbar mekeplate)
BeskrivelseProdukttypeDownloads
 TXTPDF
Sokkel for 1 analog input eller output modulXSU821-22 TXT
Sokkel for 1 binær input modulXSU823 TXT
Sokkel for 1 rele eller 3-punkt output modul (leveres med en ekstra krysskobling)XSU824-25 TXT
Panel Miks I/O modul, 8 AI NTC20k, 8 AO 0..10Vdc, 12 binær 15Hz, 6 rele 24V 0,5A

cliop830age51
cliop830age51colres.jpgDownloads
cliop830age51bwhres.tifDownloads
CLIOP830A
BeskrivelseProdukttypeDownloads
 TXTPDF
Mixed I/O modul med "push inn" terminaler. Har samme design utseende som LIONCLIOP830A TXT
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / oppstartsinstruksjon (Engelsk)
Mixed I/O modul med skruterminaler. Har samme design utseende som EAGLECLIOP831A TXT
PDF
Dataark (Engelsk) Installasjons- / oppstartsinstruksjon (Engelsk)
Kabler som tilkobles undersentral for tilkobling mot:
BeskrivelseProdukttypeDownloads
 TXTPDF
Laptop; 3 m, skjermet , RJ45 plugg med klipsXW885 TXT
Tilbehør for I/O moduler
BeskrivelseProdukttypeDownloads
 TXTPDF
10 ekstra rekkeklemmerXS814 TXT
20 lask-skinner for 6 rele fellessignalerXS815 TXT
10 stk brokoblerXS816 TXT
10 stk merkeplaterXAL10 TXT
Ekstra deler for EAGLE undersentral
BeskrivelseProdukttypeDownloads
 TXTPDF
Avtagbare rekkeklemmer, dytt-inn type; komplett sett med 9 plugger (for klemme 1 - 47); for CLEA2014Bxx og CLEA2026BxxTPU-45-01 TXT
Avtagbare rekkeklemmer, dytt-inn type; komplett sett med 3 plugger (for klemme 1 - 47); for CLEA2000BxxTPU-11-01 TXT
Deksel over rekkeklemmer(farge: RAL9011); pakke med 10 stkMVC-80-AC1 TXT
Kit for dørmontering(farge: RAL9011); pakke med 10 stkMVC-80-AC2 TXT
Strekkavlaster. Pakke med 10 stkMVC-40-AC3 TXT
Tilbehør for Miks I/O moduler og EAGLE
BeskrivelseProdukttypeDownloads
 TXTPDF
10 ekstra rekkeklemmerXS830 TXT
10 ekstra rekkeklemmer med 500 ohm motstand for strøm inputXS831 TXT
10 stk bro-koblingXS816 TXT
Ekstra produkter for undersentraler
BeskrivelseProdukttypeDownloads
 TXTPDF
CentraLine Touch-skjerm brukerpanelCLMMI00N31 TXT
LON tilkobling og termineringsmodulXAL-TERM2 TXT
eksternt USB-LON interface adapterIF-LON2 TXT
M-Bus connection module, for 3 M-Bus målerePW3 TXT
M-Bus connection module, for 20 M-Bus målerePW20 TXT
M-Bus connection module, for 60 M-Bus målerePW60 TXT
Bulk pakninger
BeskrivelseProdukttypeDownloads
 TXTPDF
20x CLIOL821A og 20x XS821-22CLIOL821A-BLK20 TXT
10x CLIOL822A og 10x XS821-22CLIOL822A-BLK10 TXT
20x CLIOL823A og 20x XS823CLIOL823A-BLK20 TXT
10x CLIOL824A og 10x XS824-25CLIOL824A-BLK10 TXT
10x CLIOLR822A og 10x XS821-22CLIOLR822A-BLK10 TXT
10x CLIOLR824A og 10x XS824-25CLIOLR824A-BLK10 TXT
20x CLIOP821A og 20x XS821-22CLIOP821A-BLK20 TXT
20x CLIOP823A ig 20x XS823CLIOP823A-BLK20 TXT
10x CLIOP830ACLIOP830A-BLK10 TXT
10x CLIOPR822A og 10x XS821-22CLIOPR822A-BLK10 TXT
10x CLIOLR824A og 10x XS824-25CLIOPR824A-BLK10 TXT
10x CLIOP831ACLIOP831A-BLK10 TXT