evohome Wi-Fi intelligens fűtési zónaszabályozó központ internet eléréssel, ATC
 |
A harmadik generációs evohome zónaszabályozó központ beépített Wi-Fi eléréssel rendelkezik, amely segítségével a távoli elérés is biztosított a Total Connect Comfort felhő szolgáltatáson keresztül, Android vagy iOs okostelefon alkalmazással. |
Az evohome zónaszabályozó központ 12 egymástól független fűtési zónát, valamint használati melegvíz készítést tud időprogrammal ellátni.
Minden zóna egyedi heti időprogrammal látható el, amely zónánként felülírható, és előre meghatározott élethelyzetek aktiválhatóak, segítve a gyors és kényelmes kezelhetőséget. |
Az evohome rendszer a 868 MHz frekvenciát használja a kommunikáció során. A vezeték nélküli kommunikáció lehetőséget ad meglévő fűtési rendszerek utólagos szabályozására minimális épület és fűtési rendszer átalakítás mellett. |
Az evohome zónaszabályozó központ a Honeywell saját fejlesztésű Total Connect Comfort Intl Android és iOs okostelefon alkalmazások keresztül érhető el. Az evohome Wi-Fi központ elérhető a független fejlesztésű IFTTT alkalmazásban, amely további lehetőséget is kínál otthoni fűtési rendszerének finomhangolására.
Radiátoros körök, padló/falfűtési körök, zónaszelepes és keverőszelepes körök szabályozása és a hőigény alapú kazán- vagy hőszivattyú indítás vagy HMV tartály vezérlés is biztosított. |
• |
evohome központ egy helyiség vagy akár 12 különálló zóna egymástól független szabályozására |
• |
egyedülálló kényelem, szabályozási pontosság és energiamegtakarítás |
• |
teljes mértékben a felhasználói igényekhez és a fűtési rendszerhez hangolható szabályozás |
• |
távoli elérés okostelefon használatával (Android vagy iOs rendszereken) |
• |
intuitív menürendszer, könnyű kezelhetőség |
• |
nagyméretű, színes kijelző háttérvilágítással, zónainformációk és hőmérsékleti információk könnyen áttekinthetők |
• |
modern dizájn cserélhető előlapok: fehér, fekete, szálhúzott fém színekben |
• |
továbbfejlesztett és egyszerűsített összetanítás, gyorsabb üzembehelyezés |
• |
tesztelt és megbízható rádiófrekvenciás kommunikáció |
• |
öntanuló szabályozási algoritmus, amely a környezeti változásokat és az aktuális hőigényeket nyomonkövetve biztosítja a megfelelő hőmérsékletet a megfelelő időben, a megfelelő helyen |
• |
optimum start/stop funkció: megtanulja a helyiség felfűtési és kihűlési idejét, és folyamatosan aktualizálja a fűtés be-és kikapcsolási időpontját, hogy a helyiség mindig a beállított hőmérsékletet érje el a megadott időpontra. |
• |
evohome központ 2 db, AA típusú, 1,2V NiMH akkumulátorral |
|
|
ErP besorolás |
VIII. |
Dokumentáció nyelve |
CZ/HU/PL/RO/SK/DA |
A csomag tartalma | Típus |
ATC928 zónaszabályozó központ | ATC928G3026  |
A csomag tartalma | Típus |
ATC928 zónaszabályozó központ, ATF800 asztali állvány, BDR91 relé modul | ATP921R3052  |
Megnevezés | Típus |
RF radiátorszelep vezérlő kijelző nélkül | HR91EE  | RF radiátorszelep vezérlő kijelző nélkül (4 db/cs.) | HR914EE  | Intelligens radiátorszelep működtető | HR92EE  |
Megnevezés | Típus |
evohome Wi-Fi fali szerelő készlet | ATF600  | evohome színes előlapok | ATF700  | evohome Wi-Fi asztali állvány | ATF800  |
Megnevezés | Típus |
Padló/falfűtés szabályozó 5 zóna szabályozására, analóg kazánkimenettel (HRA80 külső antenna szükséges) | HCE80  | Padló/falfűtés szabályozó 5 zóna szabályozására, relés kazánkimenettel (HRA80 külső antenna szükséges) | HCE80R  | Padló/falfűtés szabályozó 5 zóna szabályozására, analóg kazánkimenettel (beépített antennával) | HCC80  | Padló/falfűtés szabályozó 5 zóna szabályozására, relés kazánkimenettel (beépített antennával) | HCC80R  | Kiegészítő modul padló/falfűtés szabályozó 8 zónára bővítéséhez | HCS80  | Helyiséghőmérséklet érzékelő | HCF82  | Helyiséghőmérséklet érzékelő és alapjelállító | HCW82  | Digitális, vezeték nélküli helyiséghőmérséklet érzékelő és alapjelállító | T87RF2033  | Digitális helyiséghőmérséklet érzékelő és alapjelállító | DTS92A1011  | Digitális helyiséghőmérséklet érzékelő és alapjelállító, ECO gombbal | DTS92E1020  | Keverőszelep szabályozó | HM80  |
Megnevezés | Típus |
Opentherm® vezeték nélküli kazánvezérlő modul | R8810A1018  | Relé modul 5A terhelhetőséggel | BDR91A1000  | HC60NG relémodul (Angol/Német leírással) | R6660D1009  |
Megnevezés | Típus |
Használati melegvíz tartály érzékelő készlet. A csomag tartalmaz 1 db kontakt érzékelőt, 1 db merülő érzékelőt, RF adó/vevőt és BDR91 relés egységet a szelepvezérléshez. Ez a csomag nem tartalmazza az evohome zónaszabályozó központot. | ATF500DHW  |
|