VBG6-20

Honeywell Vanne à boisseau 6 voies, dérivation, PN16, DN15-20, VBG6

Les vannes 6 voies VBG6 sont désignées pour la dérivation de la connexion d'un échangeur de chaleur 2 tubes (ventilo-convecteur ou poutre), à un système 4 tubes idéallement utilisé en combinaison avec une vanne de régulation à pression indépendante Kombi-FCU
La rotation simultanée de 2 billes interconnectées par une tige, ouvre l'alimentation et le retour sur un côté (par ex. froid) et simultanément ferme l'autre côté (chauffage). Ce principe permet d'éviter le mélange des deux circuits et élimine les pertes potentielles d'énergie. Les servomoteurs MR6 sont adaptés pour piloter les VBG6 en tout/rien ou en modulant. Un signal de positionnement peut-être utilisé sur le moteur modulant pour une lecture à distance
Milieu: eau ou eau glycolée suivant VDI 2035
Matériaux : corps de vanne laiton, parties internes laiton
Presse étoupe: EPDM, PTFE, FKM
Angle de rotation: 90o
Temp. du fluide: 2...110C
Pression statique: PN16
Raccordement: rac. plat
Des opercules pour la limitation du débit sont inclus dans le carton des VBG6. Ces derniers rendent le débit de la vanne flexible. La valeur Kv résultante devrait-être inscrite sur l'étiquette fournie et collée sur le corps de vanne.
Type de vanne: 6-voies
Diamètre de raccordement: G 3/4pouce
Fermeture: 200kPa


Diamètre DN: 20mm
Valeur Kvs: 2.8