Products
&
Documents
Sitemap
Périphériques
Sonde de qualité température et humidité relative
Sonde de température NTC
Contrôleur de température ambiante NTC, fonction économique
Sonde de température d'ambiance NTC20k
Sonde de température de gaine, NTC, 400mm
Sondes de température de gaine et d'immersion avec élements NTC
Sonde de température d'application, élément NTC
Sondes de température d'immersion dans l'eau, NTC à réaction rapide
Sonde de température d'applique, NTC, à câble
Sondes de temperature extérieure, NTC
Sonde de température de gaine, NTC
Sonde de température de gaine
Sonde de température moyenne pour gaine, élément NTC
Sonde de température Pt1000
Boitier ambiant, Pt1000
Sonde de température de gaine, Pt1000, 400mm
Sondes de température de gaine et d´immersion avec élements NTC
Sonde de température d´application, Pt1000
Sondes de température pour eau à temps de réaction rapide, Pt1000
Sonde de température d'eau Pt1000, avec capteur à cartouche
Sonde de temperature extérieure, Pt1000
Sonde de température moyenne pour gaine, élément Pt1000
Sonde de température de fumée, AGF1
Sonde de température Pt100
Sonde d´immersion pour sonde de température, inox (P)
Sonde de temp. + humidité relative
Capteur de température de gaine, sortie 4..20mA
Capteur de température d'applique, 4...20mA
Sonde de temp. + humidité relative
Sonde de température et de rh pour gaines, LFH
Unité murale avec sonde de température NTC20k et capteur d´humidité relative
Sonde d'ambiance d' humidité et de température, H7012
Sonde exterieure d´humidité et de température
Sondes de qualité d'air
Sonde d'ambiance de qualité d'air, C7110A
Sonde d'ambiance température et CO2, C7110C
Sonde de température d'ambiance et de concentration CO2, C7110D
Sonde de température de gaine et de CO2 AQS
Sonde de température, de CO2 et d´humidité relative de gaine AQS
Détecteur de Gaz CO GD250
Détecteur de Gaz CO2 pour application conduit, CDS2000
Vitesse/débit
Capteurs de vitesse d'air
Sonde de vitesse d'air
Commutateurs de débit
Commutateurs de contrôleurs d'écoulement d'air (S6040)
Capteur de débit d'eau, S6065
Commutateur électronique de débit d'air (SLF +ASL)
Commutateur de débit d´air électronique version compacte (KSL)
Commutateur électronique de débit pour air et liquide (SWF + ASW)
Contrôleurs de débit électroniques pour les conduites liquides, modèle compact (KSW)
Pressostats
Pressostats électroniques
Contrôleur de pression électronique pour les écoulements gaz et liquide (Smart DCM)
Pressostats différentiels électroniques pour gaz et liquides (Smart DCM DIFF)
Pressostats standards
Pressostat pour milieux liquides et gazeux non agressifs, DCM
Manostat pour liquides, gaz, petite plage (DCM)
Manostat pour liquides agressifs, gaz (DNS)
Pressostat différentiel pour milieux liquides et gazeux
Vacuostat pour liquides, gaz (VCM)
Vacuostat pour liquides agressifs, gaz (VNS)
Pressostats testés
Commutateurs de pression pour liquides et gaz
Contrôleur de pression pour gaz combustibles (DGM)
Contrôleur de pression maximale dans une construction spéciale (DA)
Pressostat pour eau chaude, vapeur, gaz inflamables et combustibles liquides
Pressostat de limite haute pour eau chaude, vapeur, fuel, gaz.
Pressostat limiteur de pression minimale, pour eau chaude, vapeur, gaz inflamables et combustibles liquides
Limiteur de pression maximale (FD)
Pressostat pour gaz (HCD)
Limiteur de pression maximale 'spécialement conçu' (SDB)
Pressostat différentiel pour air, DPS
Pressostats approuvés ATEX
Pressostat (Ex-d) pour liquide, gaz (Ex-DCM)
Pressostat (Ex-d) pour liquide agressif, gaz (Ex-DNS)
Pressostat différentiel (Ex-d) pour liquides, gaz (Ex-DDCM)
Commutateurs à vide (Ex-d) pour les liquides et gaz (Ex-VCM)
Commutateur à vide (Ex-d) pour les liquides et gaz agressifs (Ex-VNS)
Composants de pressostats certifiés ATEX
Moniteur de pression (Ex-d) pour gaz combustible (Ex-DGM)
Moniteur de pression (Ex-d) pour eau chaude, vapeur, gaz, carburant (Ex-DWR)
Moniteur de pression minimum (Ex-i) pour eau chaude, vapeur, gaz, carburant (DWR...-574)
Moniteur de pression minimum (Ex-i) avec verrou interne pour eau chaude, vapeur, gaz, carburant (DWR...-575)
Contrôleur de pression maximum (Ex-i) pour l´eau chaude, la vapeur, le gaz, le carburant (DWR...-576)
Limiteur de pression maximum (Ex-i) avec verrouillage interne pour eau chaude, vapeur, gaz, carburant (DWR...-577)
Contrôleur de pression maximum (Ex-i) de «construction spéciale» (DWAM...-576)
Limiteur de pression maximum (Ex-i) avec verrouillage interne pour eau chaude, vapeur, gaz, carburant (DWR...-577)
Capteurs de pression
Capteurs de pression électroniques
Transmetteur de pression électronique pour les écoulements gaz et liquide (Smart SN)
Transmetteur de pression différentielle électronique pour gaz et liquides (Smart SN DIFF)
Capteurs de pression piezo-résistifs
Transmetteurs de pression pour gaz et liquide (PT)
Émetteurs de pression pour gaz et liquide (PT)
Capteur de pression différentielle pour air (DPTA)
Transmetteur de pression différentielle pour l´air (DPTE)
Thermostats et Humidistats
Thermostats électroniques
Thermostat anti-gel à deux étages(FTSE)
Thermostats, Standards
Thermostat de gaz de combustion
Thermostat de protection anti-gel pour gaine d'air, FT69
Thermostat d'ambiance industriel, T6120
Composants de thermostats certifiés
Thermostat limiteur de sécurité avec réinitialisation manuelle(STB1)
Thermostat limiteur de sécurité à applique pour chauffages au sol (STB) inclu 2m de tube capillaire
Thermostat de sécurité limiteur avec molette de consigne, fonction arrêt (STBTR)
Thermostat de sécurity limiteur avec fonction arret
Thermostat limiteur de sécurité, réinitialisation manuelle (STW1)
Thermostat de sécurité pour chauffages au sol (STW) inclu 2m de tube capillaire
Thermostat limiteur de sécurité avec bouton de réglage du point de consigne, fonction arrêt, réinitialisation automatique (STWTR)
Thermostat de limitation de sécurité à réinitialisation automatique (TWP1)
Humidistats
Détecteur de condensation, HSS-DPS
Humidistat d'ambiance, basse tension
Humidistat de gaine
Hygrostats d'ambiance, H6120 et de gaine, H6045
Accessoires pour capteurs et commutateurs
Accessoires
Accessoires pour Pressostats et Transmetteurs de Pression
Vannes linéaires
Vannes linéaires 2 voies course 2,5/6,5mm
Vanne 2 voies à siège compacte à port conique, PN16, VSxC-2
Vannes 2 voies compacte à siège plat, PN16, VSxF-2
Vannes 2 voies de régulation PN16, à ports coniques DN15/20, V5822A
Vannes à siege 2 voies compacte Avec ports plats PN16, V5832A
Vannes 2 voies à siège PN16, V5832B
Vanne de contrôle compacte PN25 à 2 voies linéaires à pression équilibrée, conforme DN15/32,V5825B
Vannes linéaires 2 voies course 20/38mm
Vannes 2 voies DN15-50 PN16 pour régulation, raccord avec filetage exterieur DN15-50, V5011E
Vannes 2 voies à siège PN16, taraudée DN15-50, V5011
Vannes 2 voies à siège PN16, à brides DN15-150, V5328A
Vannes deux voies PN16, à brides, pression différentielle élevée, DN15-150, V5016A
Vannes 2 voies PN25, à brides, pression différentielle élevée, DN15-150, V5025A
Vannes 2 voies à siège PN25/40, à brides DN15-100, V5049A
Vannes linéaires 3 voies course 2,5/6,5mm
Vannes 3 voies à siège compacte à ports coniques, PN16, VSxC-3
Vannes 3 voies à sièges, compactes, port plat, PN16, VSxF-3
Vanne 3 voies avec by-pass à siège, compact à port conique, PN16, VSxC-4
Vannes 3 voies compactes avec by-pass à siège, port plat, PN16, VSxF-4
Vannes 3 voies de régulation PN16, raccords à visser DN15-50, V5078B
Vanne 3 voies de régulation PN6, à ports coniques DN15/20, V5823A
Vanne 3 voies à by pass de régulation PN16, à ports coniques DN15/20, V5823C
Vannes 3 voies à siège compacte PN16, V5833A
Vannes 3 voies à siège ports plats, avec by-pass PN16, V5833C
Vanne 3 voies à siège PN16, V5833A
Vannes linéaires 3 voies course 20/38mm
Vannes de régulation à trois voies PN16, ports plats DN15-50, V5013E.
Vannes à 3 voies à siège, ports plats PN16, taraudée DN15-50, V5013R
Vannes à 3 voies à siège PN6, à brides DN15-150, V5329C/V5015A
Vannes 3 voies à siège PN16, à brides DN15-150, V5329A/V5050A,B
Vannes 3 voies à siège PN25/40, à brides DN15-100, V5050A,B
Vannes rotatives
Vannes rotatives de régulation
Vanne trois voies rotative
Vannes à boisseau sphérique
Vannes de régulation à boisseau 2 voies à brides, PN25 DN50-80, PN16 DN100-150, VBF2
Vanne à boisseau avec set de montage pré-assemblé
Vannes de régulation à boisseau, 2 voies PN25, DN15-50, VBG2
Vannes de régulation à boisseau, 3 voies, PN25, DN15-50, VBG3
Vanne à boisseau 6 voies, dérivation, PN16, DN15-20, VBG6
Vannes papillon
Vannes papillon DN25..200
Vanne papillon motorisée DN250
Vannes de régul. à pression indépendante
Vannes de régul. à pression indépendante
V5005T Kombi-FCU vannes de régulation indépendantes de la pression
V5004T Kombi-QM Vannes de régulation et d'équilibrage de pression PICV
Moteurs linéaires
Actuateurs linéaires à moteur
Actuateur 3-pts pour radiateurs, 2,5 mm 90 N, M7410A
Moteur 3-pts pour vannes à siège de 6,5 mm, 180/300 N, M6410/M7410
Servomoteur 0/210V pour réglage de zone, 90/180/300 N, M7410E
Moteur 0..10V pour vannes à siège de 6,5 mm, 400 N, ML7430/ML7435
Moteur 3-pts avec ressort de rappel pour vanne à siège de 6,5 mm, 400 N, ML6435
Servomoteur 3-pts de vannes, 20 mm 600 N, ML6420/ML6425
Servomoteur 0/2..10V de vannes, 20 mm 600 N, ML7420/ML7425
Servomoteur 3-pts de vannes, 20/38 mm 1800 N, ML6421
Servomoteur 0/2..10V de vanne, 20/38 mm 1800 N, ML7421
Servomoteur pour vanne de zone/radiateurs avec bus LON, 6,5 mm 90/180/300 N, M7410G
Moteurs thermiques linéaires
Moteur électro-thermique 2,5/6,5 mm, 90 N, Smart-T
Servomoteur Thermo-électrique pour réglage de zone 2.5mm 100N, M4410C/L
Actuateur Thermo-électrique 0..10V pour radiateurs 2,5 mm 100 N, M4410
Moteur d'actuateur rapide pour radiateurs, 6,5 mm 90 N, M5410
Moteurs rotatifs
Moteurs pour vannes rotatives
Actuateurs pour vannes à boisseau, MVN
Servomoteur rotatif MR6
Groupe standard pour vannes sphériques
Actuateur pour vannes V5421B1090
Vannes rotatives / Moteurs de registres
Servomoteur de registre et de vannes à boisseau VBG, 3Nm. Avec ressort de rappel MS7103
Servomoteur pour registre et vannes à boisseau VBG/VBF, 5/10Nm, SmartAct
Servomoteur de registre et de vannes VBF 20/34Nm, Smartact
Servomoteur de registre et de vannes à boisseau VBG 3/5Nm avec ressort de rappel
Servomoteur pour moteurs de registre et pour vannes à boisseau 10/20Nm SmartAct avec ressort de rappel
servomoteur Diamond Sylk pour registres et vannes VBG 3Nm avec ressort de rappel
Servo moteurs Modutrol IV
Moteurs de registre incendie
Actionneur de volet d´incendie 3/9 Nm
Actionneur de volet d´incendie 20 Nm
Pneumatique
Capteurs E/P
Convertisseur électro-pneumatique
Moteurs pneumatiques
Servomoteur pneumatique pour registre d'air, MP904
Servomoteur pneumatique pour registres d'air, MP913
Servomoteur pneumatic MP953
Relais
Relais de capacité d'écoulement pneumatique
Capteurs pneumatiques
Contrôleur de température ambiante TP970
Contrôleur de température ambiante TP974
Capteur HP 971 de l'humidité de l'air ambiant
Capteur pneumatique de la température, LP914
Accessoires et pièces de rechange
Vanne réductrice de pression avec régulateur filtrant, PP907
Compteurs
Compteurs d'énergie électrique
Compteur d'énergie électrique 3 phases, Smart monitoring E-MON Black
Compteurs d'énergie électrique 1 phase, 32A, LCD, EEM230-D
Compteurs d'énergie électrique, 3 phases, 65A, 2 Tarifs, LCD, EEM400-D
Compteurs d'énergie électriques, 3 phases pour transformateurs 5A, LCD, EEM400C-D
Accessoires pour compteurs électriques
Transformateur d'intensité ouvert EEM-CT
Compteur d´impulsions S0, 4 entrées, EEM-CONVERT
Compteurs hydroniques
Compteur d'énergie ultrasonique DN15-100, EW773
Convertisseurs de fréquence
Convertisseurs de fréquence
Convertisseurs de fréquence 0,37..5,5kW, IP20/IP21, HVAC232/402
Convertisseurs de fréquence 1,1..16kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC
Convertisseurs de fréquence 1,1..30kW, IP54, NXL HVAC
Pièces et accessoires
Pièces et accessoires pour convertisseurs de fréquence
Accessories pour régulateurs
Panneaux muraux
Modules muraux pour contrôleurs EXCEL 5000
Module mural pour les régulateurs EXCEL 5000, avec afficheur
Sonde de température d'ambiance et de concentration CO2, C7110D
Thermostats pour ventilo-convecteurs
Modules relais
Relais à seuil fixe, MCE1
Relais ToR 24Vdc, MCE2
Module de positionnement manuel, MCP1
Relais isolant
Transformateurs
Transformateur, CRT
Transformateur, à double bobinage secondaire
Transformateur mural
Alimentation 24 DC
Produits obsolètes, catalogues et plus
List de produits obsolètes
Equivalence de produit obsolète, Régulateurs
Equivalence de produit obsolète, Sonde
Liste de produits obsolètes, capteurs/commutateurs de pression
Equivalence de produit obsolète, Moteur linéaire compact
Equivalence de produit obsolète, Vanne linéaire compacte
Equivalence de produit obsolète, Moteur standard
Equivalence de produit obsolète, Vanne linéaire standard
TYPES OBSOLETES, convertisseurs de fréquence
Equivalence de produit obsolète, Moteur de volet d´air
Equivalence de produit obsolète, Pneumatique
Equivalence de produit obsolète, Vanne et moteur pneumatique
Catalogues
Catalogue des périphériques
Catalogue des pièces de rechanges périphériques
Plus d'information
Temperature Sensor resistance curves Pt1000, Balco500, NTC10k, NTC20k
Pressure monitors Safety Manual
Field Devices ROHS Certificate
Sitemap
Aide
Type
TXT
PHOTOS