Home Products
& Documents

Catalogue des périphériques 2020

Culmination

Servomoteur de registre et de vannes à boisseau VBG, 3Nm. Avec...

Servomoteur à couplage direct, avec auto-centrage de l'axe. Servomoteur utilisé en chauffage, ventilation et air conditionnement capable de piloter un bon nombre...

Vanne à boisseau 6 voies, dérivation, PN16, DN15-20, VBG6

Les vannes 6 voies VBG6 sont désignées pour la dérivation de la connexion d'un échangeur de chaleur 2 tubes (ventilo-convecteur ou poutre), à un système 4 tubes...

V5005T Kombi-FCU vannes de régulation indépendantes de la pression

Les vannes V5005T Kombi-FCU sont des vannes de régulation indépendantes de la pression (PICV). Elles combinent la...