vbg6-ge23colres.jpg vbg6-ge23bwhres.tif |
Les vannes 6 voies VBG6 sont désignées pour la dérivation de la connexion d'un échangeur de
chaleur 2 tubes (ventilo-convecteur ou poutre), à un système 4 tubes idéallement utilisé en combinaison avec une vanne de régulation à pression indépendante Kombi-FCU |
La rotation simultanée de 2 billes interconnectées par une tige, ouvre l'alimentation et le
retour sur un côté (par ex. froid) et simultanément ferme l'autre côté (chauffage). Ce principe permet d'éviter le mélange des deux circuits et élimine les pertes potentielles d'énergie. Les servomoteurs MR6 sont adaptés pour piloter les VBG6 en tout/rien ou en modulant. Un signal de positionnement peut-être utilisé sur le moteur modulant pour une lecture à distance |
|