v5005ty-ge25
v5005ty-ge25colres.jpgDownloads
v5005ty-ge25bwhres.tifDownloads
Les vannes V5005T Kombi-FCU sont des vannes de régulation indépendantes de la pression (PICV). Elles combinent la régulation du débit et lorsque équippées d'un servomoteur , la régulation de la température dans une seule vanne. Elles peuvent-être utilisées en tant que limiteur de débit pour des circuits à débit constant (sans servomoteur) ou en tant que vanne de régulation à pression indépendante pour les circuits à débit variable.
Les V5005T Kombi-FCU sont typiquement utilisées pour l'équilibrage automatique de la pression et la régulation de la température pour les ventilo-convecteurs, plafonds froids et systèmes à un tube.
Régulation de la pression et équilibrage automatique du circuit
Contrôle précis du débit indépendamment de la pression
Economies d'énergie maximales grâce à un transfert d'énergie efficace et la vitesse de la pompe minimisée
Mesure possible pour optimiser la consigne de la pompe
Versions avec ou sans raccords de mesurement
Temps de travail réduits des servomoteurs du fait que les variations de pression n'influencent pas température requise
Pas de calculs complexes requis pour la sélection
Pas d'équilibrage du circuit requis lors de la mise en service
Large éventail d'applications
Les dimensions DN15 à DN25 couvrent la pluparts des capacités requises pour ventilo-convecteurs
Diverses versions adaptées pour les débits standards, faibles et élevés
Couvre l'équilibrage hydronique et la régulation de la température dans une seule vanne, réduisant ainsi les frais de pose et de mise-en service
Simple à mettre en service
Pré-réglage avec une échelle indicative en litres par heure
Pré-réglage simple sans outils.
Peut équilibrer un système, même si une partie seulement d'un bâtiment est en service
Maintenance facile
Fermeture temporaire (pas permanente) de la vanne avec le capuchon en plastique
Mesurement possible sur applications complexes avec les versions équippées de connecteurs de mesure
Résistant à la saleté, pas de zones mortes. Un débit permanent permet un nettoyage automatique
Milieu eau ou eau glycolée suivant VDI 2035
Temp. du fluide -10 ... 120 oC
Delta P max. 400 kPa
Préréglage oui
Support d'équilibrage automatique oui
Montage des accessoires côté du montage
Lieu de l´installation retour
Raccordement taraudé
Description additionnelle Taux de fuite: répond à al Classe IV IEC 60534-2- (jusqu'à 3.5 bar de pression différentielle) et répond à al Classe III IEC 60534-2- (jusqu'à 4 bar de pression différentielle)
Fonction de contrôle de vanne A pression indépendante PICV
Vanne linéaire V5005-Kombi-FCU à filetage interne selon DIN EN 10226-1 (ISO7) avec connecteurs de mesure
Diamètre DNDiamètre des voiesDébit minimum (qi)Débit maximum (qs)Delta-PSupport de mesureTypeTéléchargements
mmpoucel/hl/hkPa  TXTCADPDF
15Rp 1/22035014 ... 400V5005TY10150350 TXT CAD
PDF
Notice technique (Anglais) Notice d'installation et de montage (Multilingue)
15Rp 1/2100100015 ... 400V5005TY10151000 TXT CAD
PDF
Notice technique (Anglais) Notice d'installation et de montage (Multilingue)
20Rp 3/4100100015 ... 400V5005TY10201000 TXT CAD
PDF
Notice technique (Anglais) Notice d'installation et de montage (Multilingue)
20Rp 3/4200150020 ... 400V5005TY10201500 TXT CAD
PDF
Notice technique (Anglais) Notice d'installation et de montage (Multilingue)
25Rp 1100100015 ... 400V5005TY10251000 TXT CAD
PDF
Notice technique (Anglais) Notice d'installation et de montage (Multilingue)
25Rp 1200150020 ... 400V5005TY10251500 TXT CAD
PDF
Notice technique (Anglais) Notice d'installation et de montage (Multilingue)
Vanne linéaire V5005-Kombi-FCU à filetage interne selon DIN EN 10226-1 (ISO7) SANS connecteurs de mesure
Diamètre DNDiamètre des voiesDébit minimum (qi)Débit maximum (qs)Delta-PSupport de mesureTypeTéléchargements
mmpoucel/hl/hkPa  TXTCADPDF
15Rp 1/22035014 ... 400V5005TY20150350 TXT CAD
PDF
Notice technique (Anglais) Notice d'installation et de montage (Multilingue)
15Rp 1/2100100015 ... 400V5005TY20151000 TXT CAD
PDF
Notice technique (Anglais) Notice d'installation et de montage (Multilingue)
20Rp 3/4100100015 ... 400V5005TY20201000 TXT CAD
PDF
Notice technique (Anglais) Notice d'installation et de montage (Multilingue)
20Rp 3/4200150020 ... 400V5005TY20201500 TXT CAD
PDF
Notice technique (Anglais) Notice d'installation et de montage (Multilingue)
25Rp 1100100015 ... 400V5005TY20251000 TXT CAD
PDF
Notice technique (Anglais) Notice d'installation et de montage (Multilingue)
25Rp 1200150020 ... 400V5005TY20251500 TXT CAD
PDF
Notice technique (Anglais) Notice d'installation et de montage (Multilingue)
Accessoires

mt4-nl01
mt4-nl01colres.jpgDownloads
mt4-nl01bwhres.tifDownloads
MT4
m7410-ge51
m7410-ge51colres.jpgDownloads
m7410-ge51bwhres.tifDownloads
M7410
m4410-ge51
m4410-ge51colres.jpgDownloads
m4410-ge51bwhres.tifDownloads
M4410
vm242a0101age25
vm242a0101age25colres.jpgDownloads
vm242a0101age25bwhres.tifDownloads
VM242A0101A
vs2600c001-nl01
vs2600c001-nl01colres.jpgDownloads
vs2600c001-nl01bwhres.tifDownloads
VS2600C001
DésignationType de produit additionnelTéléchargements
 TXTCADPDF
Servomoteur thermo-électrique MT4, course effective 4mm, 90N, tout ou rien_MT4
Servomoteur 3Pts, course effective 4mm, 90N, flottant; lors de l'utilisation de ces servomoteurs, le débit de la vanne est réduit de 15%M7410A1001 TXT CAD
Servomoteur thermo-électrique 0..10V, course effective 4mm, 100N, câble requisM4410E1510 TXT CAD
Servomoteur thermo-électrique 0..10V, course effective 4mm, 100N, câble requisM4410K1515 TXT CAD
Servomoteur thermo-électrique 0..10V, course effective 2.9mm, 90N, câble requisM7410E5001 TXT
Basic Mes-2, pc de mesure portable, est livré avec accessoires dans un coffretVM242A0101 TXT
Set de connecteurs de pression G1/4VS2600C001 TXT