ms7503-ge51
ms7503-ge51colres.jpgDownloads
ms7503-ge51bwhres.tifDownloads
Servomoteur à couplage direct, avec auto-centrage de l'axe. Servomoteur utilisé en chauffage, ventilation et air conditionnement capable de piloter un bon nombre d'éléments rotatif 1/4 de tour avec ressort de rappel en cas de panne.
Les Servomoteurs sont utilisables pour:
registres
Vannes VBG2 et VBG3 (jusqu'à DN32) Kit de montage 5112-11/U requis
Indice de protection IP54 dans la plupart des orientations
Fin de course type/caractéristique Modèles avec 2 fins de course, 125Vac, 1A; point de commutation fixe 10o et 80o
Montage de l´arbre Pour axes ronds 9..16mm et carrés 6..13mm
Ressort de rappel oui
Matériel requis Voir accessoires
Tension d´alimentation 24 Vac/dc
Signal d´entrée 2..10V=
Fonct. manuel non
Temps de course 90 s
Temps de retour du ressort de rappel 25 s
Couple 3 Nm
Surface du volet 0.6 m2
Description additionnelle
Mode test rapide de 30 secondes
Température d'opération de -40oC jusqu'à 65oC
Raccord orientable en option
Modulant
Signal de positionRaccordement électriqueTypeTéléchargements
   TXTPDF
RaccordMS7103K1021/U TXT
PDF
Notice technique (Anglais) Notice d'installation et de mise en service (Anglais) Notice d'installation et de montage (Multilingue)
Sans raccordMS7103K1022/U TXT
PDF
Notice technique (Anglais) Notice d'installation et de mise en service (Anglais) Notice d'installation et de montage (Multilingue)
2..10V=RaccordMS7103K2021/U TXT
PDF
Notice technique (Anglais) Notice d'installation et de mise en service (Anglais) Notice d'installation et de montage (Multilingue)
2..10V=Sans raccordMS7103K2022/U TXT
PDF
Notice technique (Anglais) Notice d'installation et de mise en service (Anglais) Notice d'installation et de montage (Multilingue)
Accessoires
DésignationType de produit additionnelTéléchargements
 TXTPDF
Kit de montage pour VBG2/3 vannes à boisseau jusqu'à DN325112-11/U TXT
PDF
Notice technique (Anglais)