mr6-ge23
mr6-ge23colres.jpgDownloads
mr6-ge23bwhres.tifDownloads
Servomoteur pour vannes à boisseau 6 voies DN16-20
Montage rapide avec une seule visse
Indice de protection IP44
Indication de la position Languette de positionnement
Couple 8 Nm
Angle de rotation 90 o
Fonct. manuel oui
Long. du câble 1 m
Tension d´alimentation 24 Vac
Temps de course 75 s
Signal d´entréeSignal de positionTypeTéléchargements
   TXTCADPDF
2-ptsMR6-24-2POS TXT CAD
PDF
Notice technique (Anglais) Notice d'installation et de montage (Multilingue)
0/2..10V=; 0/4..20mA0..10V=MR6-24-010 TXT CAD
PDF
Notice technique (Anglais) Notice d'installation et de montage (Multilingue)