VCM301 Honeywell Vakuumschalter für Flüssigkeiten, Gase (VCM) Zur Überwachung von Vakuum von nicht aggressiven flüssige und gasförmige Medien. Die FEMA-Vakuumschalter erfassen den Druckunterschied gegenüber dem Atomsphärendruck. Alle Angaben über Schaldruckbereiche und damit auch die Skaleneinteilung an den Schaltgeräten sind deshalb als Druckdifferenz zwischen dem jeweiligen Atmosphärendruck und dem eingestellten Schaltdruck zu verstehen. Der Bezugspunkt "Null" auf der Geräteskala entspricht dem jeweiligen Atmosphärendruck. Druckart: Vakuum, relativ Druckanschluss: Innengewinde G1/4", Außengewinde G1/2" Elektrischer Anschluss: Stecker nach DIN EN 175301 Schutzart: IP54 Material des Schaltgehäuses: Stabiles Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium-Druckguss GD Al Si 12. Mediumstemp.: -25...70C Max. Mediumstemp.: Kurzzeitig einwirkende Temperaturen bis 85 oC sind zulässig. Höhere Mediumstemperaturen sind möglich, wenn durch geeignete Maßnahmen (z. B. Wassersackrohr) obige Grenzwerte am Schaltgerät sichergestellt sind (siehe Zubehör für Druckschalter / Transmitter) Umgebungstemp.: -25...70C Hinweis z. Umgebungstemperatur: Bei Umgebungstemperaturen unter 0 oC ist dafür zu sorgen, dass im Sensor und im Schaltgerät kein Kondenswasser entstehen kann Schaltfunktion: 8 A bei 250 V AC, 5 A bei 250 V AC induktiv, 8 A bei 24 V DC, 0,3 A bei 250 V DC Zusatzfunktionen: Fügen Sie unten aufgeführte Ziffern an die ausgewählte Bestell-Nr. an, um die beschriebene Zusatzfunktion zu ordern: -301: Klemmenanschluss-Gehäuse, IP65 -307: Zwei Mikroschalter, parallel oder nacheinander schaltend. Schaltabstand fest. Klemmenanschluss-Gehäuse, IP65, Bitte unbedingt Schaltabstand angeben (nicht möglich bei Type VCM4156) -217: Zwei Mikroschalter, 1 Stecker, nacheinander schaltend. Schaltabstand einstellbar. Bitte unbedingt Schaltschema angeben (nicht möglich bei Type VCM4156) -213: vergoldete Kontakte, einpolig umschaltend (u.a. nicht mit einstellbarer Schaltdifferenz lieferbar. Schaltleistung: max. 24 VDC, 100 mA, min. 5 V DC, 2mA -351: Schaltgehäuse mit Oberflächenschutz (Chemieausführung), IP65 -513: Vergoldete Kontakte, einpolig umschaltend, Schaltdifferenz fest, IP65, Schaltleistung: max. 24 Vdc, 100 mA, min. 5 Vdc, 2 mA,geeigneten Trennschaltverstärker vorsehen, Zündschutzart: Ex-i Registrierungen: SIL2 nach IEC 61508-2 Medium: Flüssigkeit oder Gas Skalen-Kalibrierung: fallender Druck Feste Schaltdifferenz Einstellb. Druckbereich: -0.25...0.1bar Var. Hysterese: no Feste Hysterese: 25mbar Max. Druck: 1.5bar Mediumberührte Werkstoffe: Kupfer + Messing