STW+TR Honeywell Sicherheitstemperaturwächter mit Regler, Einstellrad und Sicherheitsfunktion (STW+TR) Zur Temperaturüberwachung in Heizanlagen, für Dampf- und Heißwasseranlagen und für Fernheizungen. Selbstüberwachung, d.h. bei Bruch oder Undichtigkeit im System wird der Stromkreis geöffnet und die Anlage nach der sicheren Seite abgeschaltet. Schutzart: IP54 Material des Schaltgehäuses: Aluminium-Druckguß mit Kunststoffdeckel. Umgebungstemp.: 0...80C Schaltfunktion: 10 (2) A, 250 V AC Eintauchtiefe: 150mm Registrierungen: TUEV-Prüfbescheinigung TR/STW(STB)899 S Schaltdifferenz: 4 % vom Skalenbereich Thermostatart: Tauchthermostat und Regler Reset Funktion: automatische Reset Sollwertsteller: innen und aussen Temp.-Bereich: 20/20...150/150C Einbauort: ins Rohr Werkstoff Tauchhülse: Messing, vernickelt Einschraubgewinde: R½ Max. zulässige Temp. am Fühler: 175C