SDBAM6

Honeywell Maximaldruckbegrenzer 
"besonderer Bauart" (SDB)

Maximaldruckbegrenzer mit interner 
Verriegelung.
Zur Maximaldruck-Überwachung in Dampf- 
und Heißwasseranlagen.
Druckart: Überdruck, relativ
Druckanschluss: Innengewinde G1/4", 
Außengewinde G1/2"
Elektrischer Anschluss: Stecker nach 
DIN EN 175301
Schutzart: IP54
Material des Schaltgehäuses: Stabiles 
Gehäuse aus seewasserbeständigem 
Aluminium-Druckguss GD Al Si 12
Mediumberührte Werkstoffe: 
Edelstahl
Mediumstemp.: -20...70C
Max. Mediumstemp.: Kurzzeitig 
einwirkende Temperaturen bis 85 oC sind 
zulässig. Höhere 
Mediumstemperaturen sind möglich, wenn 
durch geeignete Maßnahmen (z. B. 
Wassersackrohr) obige Grenzwerte am 
Schaltgerät sichergestellt sind 
(siehe Zubehör für Druckschalter / 
Transmitter)
Umgebungstemp.: -20...70C
Hinweis z.  Umgebungstemperatur: Bei 
Umgebungstemperaturen unter 0 oC ist 
dafür zu sorgen, dass im Sensor 
und im Schaltgerät kein Kondenswasser 
entstehen kann
Schaltfunktion: 8 A bei 250 V AC, 5 A 
bei 250 V AC induktiv, 8 A bei 24 V DC, 
0,3 A bei 250 V DC
Registrierungen: TUEV-SDB-11-134 nach 
VdTUEV Merkblatt Druck 100, Ausgabe  
07.2006, DIN EN 12952-11, Ausgabe 
09.2007 und DIN EN 12953-9, Ausgabe 
09.2007
01 202 931-B-11-0001 nach Richtlinie 
97/23/EC
SIL2 nach IEC 61508
Verriegelung/Rückstellung: Max. 
druck/Taste
Medium: Heißwasser, Dampf
Skalen-Kalibrierung: steigender Druck


Einstellb. Druckbereich: 1.2...6bar
Feste Hysterese: 0.4bar
Max. Druck: 10bar