S6065A1003

Honeywell Strömungsüberwachung für 
Flüssigkeiten (S6065)

Durchflussschalter messen den Fluss in 
Rohren von HLK Anwendungen
Zur Strömungsüberwachung in Wasser, 
Öl, Kühlanlagen und    
Schmierstoffsystemen.
Schaltfunktion: Mikroschalter UM 
250Vac, 15(8) A
Sollwertsteller: Schraube
Sensorelement: Paddel
Durchflusssollwertbereich: 0.6...0.6 
... 165 m3/h Rohrdurchmesser 
abhängigängig
Ausgänge: 1xSPDT
Einbauort: ins Rohr
Eintauchtiefe: Paddle abhängig, 25..300 
mmmm
Schutzart: IP65
Mediumstemp.: -40...120C


Medium: Flüssigkeit
Max. Druck: 11bar