PTU10 Honeywell Drucktransmitter für Gas und Flüssigkeit (PT) Die PT-Drucktransmitter eignen sich zur Messung der Relativdrücke in flüssigen und gasförmigen Medien. Der Parameter "Druck" wird in ein analoges Spannungssignal umgewandelt. Zu den typischen Anwendungsgebieten gehören: Kompressoren Kälte- und Klimatechnik Frequenzumrichter Elektrischer Anschluss: Stecker nach DIN EN 175301 Medium: Flüssigkeit oder Gas Druckart: Überdruck, relativ Mediumberührte Werkstoffe: Edelstahl Mediumstemp.: -30...125C Druckanschluss: G1/2" Schutzart: IP65 3-Leiter-System, Ausgangssignal 0-10 V, Stromversorgung: 24VAC/DC +/-10% +/-10%. Druck-Messbereich: 0...10bar Max. Druck: 30bar Ausgangssignal: 0..10V Versorgungsspannung: 24 Vac/dc 2/3-Leiter-Ausführung: 3-Leiter