PTI40

Honeywell Drucktransmitter für Gas und 
Flüssigkeit (PT)

Die PT-Drucktransmitter eignen sich zur 
Messung der Relativdrücke in flüssigen 
und gasförmigen Medien. Der 
Parameter "Druck" wird in ein analoges 
Spannungssignal umgewandelt.
Zu den typischen Anwendungsgebieten 
gehören:
Kompressoren
Kälte- und Klimatechnik
Frequenzumrichter
Elektrischer Anschluss: Stecker nach 
DIN EN 175301
Medium: Flüssigkeit oder Gas
Druckart: Überdruck, relativ
Mediumberührte Werkstoffe: 
Edelstahl
Mediumstemp.: -30...125C
Druckanschluss: G1/2"
Schutzart: IP65

2-Leiter-System, Ausgangssignal 4-20 
mA, Stromversorgung: 10-30VDC
Druck-Messbereich: 0...40bar
Max. Druck: 120bar
Ausgangssignal: 4..20mA
Versorgungsspannung: 24 Vdc
2/3-Leiter-Ausführung: 2-Leiter