PTI4 Honeywell Drucktransmitter für Gas und Flüssigkeit (PT) Die PT-Drucktransmitter eignen sich zur Messung der Relativdrücke in flüssigen und gasförmigen Medien. Der Parameter "Druck" wird in ein analoges Spannungssignal umgewandelt. Zu den typischen Anwendungsgebieten gehören: Kompressoren Kälte- und Klimatechnik Frequenzumrichter Elektrischer Anschluss: Stecker nach DIN EN 175301 Medium: Flüssigkeit oder Gas Druckart: Überdruck, relativ Mediumberührte Werkstoffe: Edelstahl Mediumstemp.: -30...125C Druckanschluss: G1/2" Schutzart: IP65 2-Leiter-System, Ausgangssignal 4-20 mA, Stromversorgung: 10-30VDC Druck-Messbereich: 0...4bar Max. Druck: 12bar Ausgangssignal: 4..20mA Versorgungsspannung: 24 Vdc 2/3-Leiter-Ausführung: 2-Leiter