PTHRB0161A2

Honeywell Elektronischer 
Drucktransmitter (Smart SN)

Die mikroprozessorunterstützten 
elektronischen Drucktransmitter messen 
Relativdrücke von -1 bis + 1 bar 
und 0 bis 40 bar. Sie sind bestens 
geeignet für vielfältige Einsatzbereiche, 
u. a. zur genauen Erfassung und 
Überwachung von Systemdrücken.
Merkmale:
Einstellbare Dämpfung
LCD-Anzeige (nur 
Human-Machine-Interface-Versionen), zur 
besseren Ablesung schwenkbar. Anzeige 
per Software in 90-Grad-Schritten 
drehbar.
Mediumstemp.: -20...80C
Mediumberührte Werkstoffe: 
Edelstahl
Registrierungen: Alle 2-Leiter 
Varianten: SIL2 nach IEC 61508
Medium: Flüssigkeit oder Gas
Druckart: Überdruck, relativ

Drucktransmitter mit HMI (2-adrig, 4-20 
mA)
Druck-Messbereich: 0...16bar
Max. Druck: 32bar
Schutzart: IP65
Umgebungstemp.: -20...70C
Ausgangssignal: 4..20mA
Versorgungsspannung: 24 Vdc
2/3-Leiter-Ausführung: 2-Leiter
Anzeige: ja