PTSDB0032V3

Honeywell Elektronische 
Differenzdrucktransmitter für 
Flüssigkeiten und Gase (Smart SN 
DIFF)

Die mikroprozessorunterstützten 
Differenzdrucktransmitter messen 
Differenzdrücke von 0 ... 20 bar. Sie 
sind bestens geeignet für vielfältige 
Einsatzbereiche, u. a. zur genauen 
Erfassung und Überwachung von 
Systemdrücken. Der M12x1 
Winkelstecker ist im Lieferumfang 
enthalten. Der druckseitige Anschluß 
erfolgt über zwei G1/2" 
Innengewinde. Es sind sowohl 2- als 
auch 3-Leiter-Versionen erhältlich.
Merkmale:
Einstellbare Dämpfung
LCD-Anzeige (nur 
Human-Machine-Interface-Versionen), zur 
besseren Ablesung per Software in 
90o-Schritten drehbar. HMI 310o frei 
schwenkbar
Selbstüberwachende Elektronik
Medium: Flüssigkeit oder Gas
Druckart: Differenzdruck, relativ
Mediumberührte Werkstoffe: 
Edelstahl
Mediumstemp.: -20...80C
Ausgangssignal: 0..10V/4..20mA
Versorgungsspannung: 24 Vac/dc
2/3-Leiter-Ausführung: 3-Leiter

Differenzdrucktransmitter ohne HMI 
(3-Leiter)
Druck-Messbereich: 0...3bar
Max. Druck: 6bar
Schutzart: IP67
Umgebungstemp.: -20...80C
Anzeige: no