PTSDB0012V3 Honeywell Elektronische Differenzdrucktransmitter für Flüssigkeiten und Gase (Smart SN DIFF) Die mikroprozessorunterstützten Differenzdrucktransmitter messen Differenzdrücke von 0 ... 20 bar. Sie sind bestens geeignet für vielfältige Einsatzbereiche, u. a. zur genauen Erfassung und Überwachung von Systemdrücken. Der M12x1 Winkelstecker ist im Lieferumfang enthalten. Der druckseitige Anschluß erfolgt über zwei G1/2" Innengewinde. Es sind sowohl 2- als auch 3-Leiter-Versionen erhältlich. Merkmale: Einstellbare Dämpfung LCD-Anzeige (nur Human-Machine-Interface-Versionen), zur besseren Ablesung per Software in 90o-Schritten drehbar. HMI 310o frei schwenkbar Selbstüberwachende Elektronik Medium: Flüssigkeit oder Gas Druckart: Differenzdruck, relativ Mediumberührte Werkstoffe: Edelstahl Mediumstemp.: -20...80C Ausgangssignal: 0..10V/4..20mA Versorgungsspannung: 24 Vac/dc 2/3-Leiter-Ausführung: 3-Leiter Differenzdrucktransmitter ohne HMI (3-Leiter) Druck-Messbereich: 0...1bar Max. Druck: 2bar Schutzart: IP67 Umgebungstemp.: -20...80C Anzeige: no