PSHDB0062

Honeywell Elektronische 
Differenzdruckschalter fuer 
Fluessigkeiten und Gase (Smart DCM DIFF)

Elektronische Differenzdruckschalter 
der Baureihe Smart DCM DIFF messen 
Differenzdruecke von 0 ... 20 bar. Sie 
sind bestens geeignet für vielfaeltige 
Einsatzbereiche, u. a. zur genauen 
Erfassung, Ueberwachung und Regelung 
von Systemdruecken. Der M12x1 
Winkelstecker ist im Lieferumfang 
enthalten. Der druckseitige Anschluß 
erfolgt ueber zwei G1/4" Innengewinde.
Merkmale:
offener Kollektor
Konfigurierbar als 
min./max./Fenster-Monitor
LCD-Anzeige (Human-Machine-Interface), 
zur besseren Ablesung per Software in 
90o-Schritten drehbar, HMI 310o frei 
schwenkbar
Selbstueberwachende Elektronik
Einstellbare Ein- und 
Ausschaltverzoegerung
Mediumstemp.: -20...80C
Mediumberührte Werkstoffe: 
Edelstahl
Druckart: Differenzdruck, relativ
Spannungsversorgung: 24V DC
Medium: Flüssigkeit oder Gas
Schutzart: IP65
Umgebungstemp.: -20...70C

Differenzdruckschalter mit HMI
Max. Druck: 21bar
Einstellb. Druckbereich: 0...6bar