P100-100 Honeywell Temperatur Sensor Pt100 in Edelstahl-Ausfuehrung (P) Die medienberührten Teile bestehen aus Edelstahl 1.4571 / 316Ti. Die Temperatur wird mittels Widerstandthermometer Pt100 nach EN 60 751 erfasst. Der Fühleranschluß ist in Dreileiterschaltung ausgeführt. Diese Pt100 Widerstandsthermometer sind für den Einsatz im Temperaturbereich -50 ... +400 Grad C geeignet. Sensor gemäß EN60751: PT100, Klasse A, 3-Leiter Prozeßanschluß: G1/2" Material: Edelstahl 1.4571 Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen Umgebungstemp.: -20...100C Max. Druck: 100bar Temp.-Bereich: -50...400C Schutzart: IP67 Temp.-Messelement: Pt100 Einbauort: (optionale) Tauchhülse Eintauchtiefe: 100mm