KSW24

Honeywell Elektronische 
Kompakt-Strömungsüberwachung für Wasser

Mit den Kompakt-Strömungswächtern wird 
die Strömung in Flüssigkeiten und 
in leitungsgeführten Gasen zuverlässig 
auf Unterschreiten eines einstellbaren 
Schaltpunktes überwacht.
Schaltfunktion: Mikroschalter UM 250 
Vac, 6 A
Sollwertsteller: intern
Sensorelement: Fühler
Durchflusssollwertbereich: 0.05...3 m/s
Ausgänge: 1xSPDT
Einbauort: ins Rohr
Eintauchtiefe: 45mm
Schutzart: IP65
Medium: Flüssigkeit
Max. Druck: 20bar
Mediumstemp.: -10...80C

Anschlussgewinde  G1/2"
Spannungsversorgung: 24V AC