HCP00-EU

Honeywell Taupunktwächter

Dieser Frühwarn- Taupunktwächter 
ist zur Überwachung des Taupunktes 
 von Kühlwasserrohren oder 
gekühlten Oberflächen entworfen 
worden. Die Befestigung ist an flachen 
und runden Oberflächen möglich. Der 
Schalter misst die relative 
Luftfeuchtigkeit direkt an der gekühlten 
Oberfläche und kann verwendet 
werden zum:
Regulieren der Kühlleistung
Ein- und Ausschalten von Kühlsystemen
Signalisieren wenn die Temperatur den 
Taupunkt erreicht 
LED Statusanzeige, der 
Kondensationsgefahr
Schaltpunkt bei 90 % rel. Feuchte, 
Hysterese 5 % rel. Feuchte
Umgebungstemp.: 0...50C
Spannungsversorgung: 24V AC/DC
Schaltfunktion: potentialfreier 
Wechselkontakt; max. 24 Vac/dc, 1 A
Einbauort: Anlegemontage
Schutzart: IP30
Sollwertsteller: kein Gerät
Reset Funktion: automatische Reset
r.F.-Bereich: fixed...90%r.F.
Elektrischer Anschluss: 5-polige 
Steckklemmen, max. 1,5mm2