H6120A1000

Honeywell Hygrostate (H)

Der einstufige Kanalhygrostat 
H6045A1002 und der einstufige 
Raumhygrostat H6120A1000 sind besonders 
geeignet zur Überwachung der relativen 
Raumfeuchte in Klimaanlagen und 
Klimaräumen, sowie zur Steuerung 
der Luftbe- und -entfeuchter in 
Schwimmhallen. Weitere 
Anwendungsgebiete sind die 
Luftfeuchteregelung in Lagerräumen für 
Lebensmittel, der Textil- und  
Papierindustrie, in Druckereien, in 
Anlagen der optischen und chemischen 
Industrie, sowie in Gewächshäusern und 
Krankenhäusern, überall wo relative 
Luftfeuchtigkeit gemessen, geregelt und 
überwacht werden muss.
Sollwertsteller: Knopf
Reset Funktion: automatische Reset
r.F.-Bereich: 35...100%r.F.
Feuchte-Regelung: Befeuchten/Entfeuchten

Raumhygrostat H6120
r.F.-Hysterese: 4%r.F.
Umgebungstemp.: 0...60C
Einbauort: Innenwand
Eintauchtiefe: no
Schaltfunktion: Wechselkontakt 230Vac 
/5A (0,2A)
Schutzart: IP30