EX-DWR16

Honeywell Drucküberwachung (Ex-d) für 
Warmwasser, Dampf, Gas, Öl (Ex-DWR)

FEMA Unterdruckschalter erfassen die 
Druckdifferenz gegenüber dem 
Umgebungsdruck. Alle Daten bezüglich der 
Druckschaltbereiche und damit auch die 
Skaleneinteilung an der 
Schaltvorrichtung müssen verstanden 
werden als die Druckdifferenz zwischen 
dem relevanten Atmosphärendruck und dem 
eingestellte Schaltdruck. Der 
"Null"-Punkt auf der Skala des Geräts 
entspricht dem jeweiligen 
Atmosphärendruck. Ex-Schutz Grad: 
Ex II 2G Ex d e IIC T6 Gb, Ex II 1/2D 
Ex ta/tb IIIC T80 oC Da/Db
Explosionsgeschützte Schalter und andere 
elektrische funktionale Einheiten, die 
fähig sind, explosive Mischgase zu 
entzünden, sind in einem Gehäuse 
gekapselt, das den explosiven Druck 
einer internen Explosion übersteht. 
Außerdem verhindert das spezielle 
Design die Übertragung der Explosion an 
die umgebende Atmosphäre.
Druckart: Überdruck, relativ
Druckanschluss: Innengewinde G1/4", 
Außengewinde G1/2"
Elektrischer Anschluss: 
Klemmenanschluss M16x1,5
Schutzart: IP65
Material des Schaltgehäuses: Stabiles 
Gehäuse aus seewasserbeständigem 
Aluminium-Druckguss GD Al Si 12
Mediumberührte Werkstoffe: 
Edelstahl
Mediumstemp.: -25...60C
Max. Mediumstemp.: 60oC. Höhere 
Mediumstemperaturen sind möglich, wenn 
durch geeignete Maßnahmen (z. B. 
Wassersackrohr) obige Grenzwerte am 
Schaltgerät sichergestellt sind 
(siehe Zubehör für Druckschalter / 
Transmitter)
Umgebungstemp.: -20...60C
Hinweis z.  Umgebungstemperatur: Bei 
Umgebungstemperaturen unter 0 oC ist 
dafür zu sorgen, dass im Sensor 
und im Schaltgerät kein Kondenswasser 
entstehen kann
Schaltfunktion: 3 A bei 250 V AC, 2 A 
bei 250 V AC induktiv, 3 A bei 24 V DC, 
0,03 A bei 250 V DC
Registrierungen: TV-DWFS (SDBFS).17-281 
nach VdTUEV Merkblatt Druck 100, 
Ausgabe 03.2017, DIN EN 12952-11:2007 
und DIN EN 12953-9:2007
ID 0000035004 nach DIN EN 764-7:2002 
und DIN EN 13611:2008
CE-0085CL0343 nach DIN EN 1854, Ausgabe 
07.2006
IBExU12ATEX1040 nach ATEX 2014/34/EU
IECEx IBE 14.0077
SIL2 nach IEC 61508-02
Medium: Heißwasser, Dampf, Gas, Brenngas
Ex class: Ex-d
Skalen-Kalibrierung: steigender Druck


Einstellb. Druckbereich: 3...16bar
Feste Hysterese: 0.5bar
Max. Druck: 25bar