EX-DGM506

Honeywell Druckwächter (Ex-d) für 
Brenngase (Ex-DGM)

Zur Überwachung des Überdrucks in 
explosionsgefährdeten Bereichen mit 
Brenngasen. Explosionsschutzart: Ex II 
2G Ex d e IIC T6 Gb, Ex II 1/2D Ex 
ta/tb IIIC T80 oC Da/Db
Druckart: Überdruck, relativ
Druckanschluss: Innengewinde G1/4", 
Außengewinde G1/2"
Elektrischer Anschluss: 
Klemmenanschluss M16x1,5
Schutzart: IP65
Material des Schaltgehäuses: Stabiles 
Gehäuse aus seewasserbeständigem 
Aluminium-Druckguss GD Al Si 12
Mediumberührte Werkstoffe: 
Edelstahl
Mediumstemp.: -25...60C
Max. Mediumstemp.: Kurzzeitig 
einwirkende höhere Temperaturen sind 
möglich, wenn durch geeignete 
Maßnahmen (z. B. Wassersackrohr) 
obige Grenzwerte am Schaltgerät 
sichergestellt sind (siehe Zubehör für 
Druckschalter / Transmitter
Umgebungstemp.: -20...60C
Hinweis z.  Umgebungstemperatur: Bei 
Umgebungstemperaturen unter 0 oC ist 
dafür zu sorgen, dass im Sensor 
und im Schaltgerät kein Kondenswasser 
entstehen kann
Schaltfunktion: 3 A bei 250 V AC, 2 A 
bei 250 V AC induktiv, 3 A bei 24 V DC, 
0,03 A bei 250 V DC
Registrierungen: CE-0085 AQ 1088 nach 
EU/2009/142/EG (30.11.2009) und DIN EN 
1854 (01.07.2006)
IBExU12ATEX1040 nach ATEX 2014/34/EU
SIL2 gemäß IEC 61508-2
Medium: Brenngas
Ex class: Ex-d
Skalen-Kalibrierung: steigender Druck
Max. Druck: 5bar


Einstellb. Druckbereich: 15...60mbar
Feste Hysterese: 10mbar