EX-DDCM4 Honeywell Differenzdruckschalter (Ex-d) für Flüssigkeiten und Gase (Ex-DDCM) Differenzdruckschalter für explosionsgefährdete Bereiche. Explosionsschutzart: Ex II 2G Ex d e IIC T6 Gb und Ex II 1/2D Ex ta/tb IIIC T80 oC Da/Db Zur Drucküberwachung und Differenzdruckregelung von Dampf, Gas, Heiß-/Kaltwasser und zur Filterüberwachung. Druckart: Differenzdruck, relativ Druckanschluss: Innengewinde G1/4 Elektrischer Anschluss: Klemmenanschluss M16x1,5 Schutzart: IP65 Material des Schaltgehäuses: Stabiles Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium-Druckguss GD Al Si 12 Mediumstemp.: -20...60C Max. Mediumstemp.: Kurzzeitig einwirkende höhere Temperaturen sind möglich, wenn durch geeignete Maßnahmen (z. B. Wassersackrohr) obige Grenzwerte am Schaltgerät sichergestellt sind (siehe Zubehör für Druckschalter / Transmitter Umgebungstemp.: -20...60C Hinweis z. Umgebungstemperatur: Bei Umgebungstemperaturen unter 0 oC ist dafür zu sorgen, dass im Sensor und im Schaltgerät kein Kondenswasser entstehen kann Schaltfunktion: 3 A bei 250 V AC, 2 A bei 250 V AC induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC Registrierungen: SIL2 gemäß IEC 61508-2 IBExU12ATEX1040 nach ATEX 2014/34/EU IECEx IBE 14.0077 Medium: Flüssigkeit oder Gas Ex class: Ex-d Skalen-Kalibrierung: fallender Druck Einstellb. Druckbereich: 1...4bar Feste Hysterese: 0.2bar Max. Druck: 25bar Mediumberührte Werkstoffe: Edelstahl