EX-DDCM014

Honeywell Differenzdruckschalter (Ex-d) 
für Flüssigkeiten und Gase (Ex-DDCM)

Differenzdruckschalter für 
explosionsgefährdete Bereiche. 
Explosionsschutzart: Ex II 2G Ex d e 
IIC T6 Gb und Ex II 1/2D Ex ta/tb IIIC 
T80 oC Da/Db
Zur Drucküberwachung und 
Differenzdruckregelung von Dampf, Gas, 
Heiß-/Kaltwasser und zur 
Filterüberwachung.
Druckart: Differenzdruck, relativ
Druckanschluss: Innengewinde G1/4
Elektrischer Anschluss: 
Klemmenanschluss M16x1,5
Schutzart: IP65
Material des Schaltgehäuses: Stabiles 
Gehäuse aus seewasserbeständigem 
Aluminium-Druckguss GD Al Si 12
Mediumstemp.: -20...60C
Max. Mediumstemp.: Kurzzeitig 
einwirkende höhere Temperaturen sind 
möglich, wenn durch geeignete 
Maßnahmen (z. B. Wassersackrohr) 
obige Grenzwerte am Schaltgerät 
sichergestellt sind (siehe Zubehör für 
Druckschalter / Transmitter
Umgebungstemp.: -20...60C
Hinweis z.  Umgebungstemperatur: Bei 
Umgebungstemperaturen unter 0 oC ist 
dafür zu sorgen, dass im Sensor 
und im Schaltgerät kein Kondenswasser 
entstehen kann
Schaltfunktion: 3 A bei 250 V AC, 2 A 
bei 250 V AC induktiv, 3 A bei 24 V DC, 
0,03 A bei 250 V DC
Registrierungen: SIL2 gemäß IEC 61508-2
IBExU12ATEX1040 nach ATEX 2014/34/EU
IECEx IBE 14.0077
Medium: Flüssigkeit oder Gas
Ex class: Ex-d
Skalen-Kalibrierung: fallender Druck


Einstellb. Druckbereich: -0.1...0.4bar
Feste Hysterese: 0.15bar
Max. Druck: 15bar
Mediumberührte Werkstoffe: 
Edelstahl